XP Power - Industrial
  1. mar19

    Alimentatori 40W & 60W low-cost e open-frame per applicazioni medicali, domestiche e ITE

    Posted on martedì 19 marzo 2019

    FCS

    XP Power è lieta di presentare due nuove serie di alimentatori open frame a basso profilo che rispondono all'esigenza di soluzioni a basso costo da 40W e 60W supportando un'ampia gamma di applicazioni nei settori medicali, domestico e ITE/industriale.

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, Industrial, Medical, AC-DC Power | View count: (8820)

  2. gen24

    Alimentatori desktop 18-36 W di XP Power conformi ai più recenti standard di efficienza level VI e CoC Tier 2

    Posted on martedì 24 gennaio 2017

    VET

    XP Power è lieta di annunciare quattro nuove serie di alimentatori esterni/desktop che soddisfano gli ultimi standard “green” level VI and CoC Tier 2. Questi alimentatori a singola uscita sono l'ideale per i clienti che richiedono una fonte di alimentazione...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Industrial, Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (13916)

  3. lug7

    Alimentatori DIN Rail slim ad alta efficienza con modulo per ridondanza opzionale

    Posted on martedì 7 luglio 2015

    DSA

    XP Power presenta oggi la nuova serie DSA composta da tre alimentatori industriali DIN rail ultra slim e il modulo di ridondanza complementare DSA-DP20 ORing. La serie DSA ad alta efficienza comprende il DSA150 da150 Watt, il DSA240 da 240 Watt e il DSA480 da 480 Watt. Questa gamma...

    Ulteriori informazioni

    Tags: DIN Rail, High Efficiency, Industrial, AC-DC Power | View count: (13345)

  4. mar31

    Nuovo Alimentatore AC-DC full brick con raffreddamento baseplate senza componenti esterni richiesti

    Posted on martedì 31 marzo 2015

    ASB110

    XP Power presenta la nuova serie ASB110, alimentatore AC-DC senza componenti esterni richiesti. La serie, in formato full brick, offre altissima efficienza con un basso profilo per i progetti dove i pin sono saldati su PCB. L’ASB110 fornisce un uscita DC di 110W a fronte di...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Industrial, Baseplate-cooled, PCB Mount, Green Power, AC-DC Power | View count: (9050)

Archive