XP Power - DC-DC
  1. lug2

    XP Power presenta la nuova guida agli alimentatori medicali

    Posted on martedì 2 luglio 2019

    Guida agli alimentatori medicali

    XP Power, fornitore leader mondiale di soluzioni power, annuncia la nuova guida agli alimentatori medicali che fornisce una serie di informazioni utili per i progettisti in cerca di soluzioni di alimentazione ottimale per il loro sistema. La guida mostra una panoramica di XP Power...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Medical, AC-DC, DC-DC, Medical Safety Approvals | View count: (3614)

  2. apr2

    Convertitori DC/DC Medicali con 2 x MOPP per semplificare lo sviluppo di dispositivi medici critici per la sicurezza.

    Posted on martedì 2 aprile 2019

    JHM20

    XP Power è lieta di presentare la nuova gamma di moduli DC-DC da 20 Watt con certificazioni da agenzie internazionali per applicazioni medico/sanitarie. La serie è adatta per tutte le applicazioni medicali e particolarmente indicata dove il convertitore DC-DC serve a...

    Ulteriori informazioni

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (6585)

  3. giu29

    DC-DC Converter da 150 Watt half brick con range di ingresso ultra esteso 8:1

    Posted on giovedì 29 giugno 2017

    QSB150W

    XP Power è lieta di presentare la nuova serie QSB150, convertitori DC-DC half brick da 150W, destinati ad una vasta gamma di applicazioni in cui è richiesta un ingresso ultra esteso. Conforme alle dimensioni half brick standard del settore di 61.5 x 57.9 x 12.7 mm...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Single Output, Baseplate-cooled, DC-DC | View count: (16654)

  4. mar23

    Il più piccolo convertitore DC-DC da 9W isolato e regolato con ingresso 4:1

    Posted on giovedì 23 marzo 2017

    ITZ09

    XP Power è lieta di annunciare la nuova serie ITZ, convertitori DC-DC regolati compatti da 9 Watt. Riteniamo sia il più piccolo convertitore DC-DC da 9 W del settore, le unità possono funzionare con un ampio range di ingresso 4:1 con modelli da singola o doppia...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Single Output, Dual Output, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (13255)

  5. nov10

    XP Power firma l’accordo di distribuzione globale con RS Components e Allied Electronics

    Posted on giovedì 10 novembre 2016

    RS & Allied

    XP Power è lieta di annunciare l’accordo globale con il distributore di elettronica Electrocomponents plc, che comprende i brand RS Components and Allied Electronics. Gli alimentatori AC-DC, i convertitori DC-DC e i convertitori ad alta tensione di XP Power, con oltre...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Open-frame, PCB Mount, AC-DC Power, DC-DC, RS, Allied, EMCO | View count: (15688)

  6. set29

    Nuovi convertitori DC-DC 1 - 6 Watt per applicazioni a montaggio superficiale ora disponibili

    Posted on giovedì 29 settembre 2016

    ISB-C-X

    XP Power è lieta di annunciare 3 nuove serie di convertitori DC-DC a montaggio superficiale (SMD) ad alte performance, con potenze di 1, 3 e 6 Watt a singola e doppia uscita.

    Ulteriori informazioni

    Tags: Surface Mount, DC-DC, SMD | View count: (12375)

Archive