XP Power - AC-DC
  1. lug11

    XP Power presenta i nuovi alimentatori AC-DC da 500 e 650 W per dispositivi medicali, incluse le applicazioni BF.

    Posted on giovedì 11 luglio 2019

    PBR

    XP Power è lieta di presentare due nuove serie di alimentatori AC-DC in grado di fornire l’isolamento per classe BF in applicazioni medicali dove le eccellenti prestazioni EMC sono un requisito fondamentale.

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (6394)

  2. lug2

    XP Power presenta la nuova guida agli alimentatori medicali

    Posted on martedì 2 luglio 2019

    Guida agli alimentatori medicali

    XP Power, fornitore leader mondiale di soluzioni power, annuncia la nuova guida agli alimentatori medicali che fornisce una serie di informazioni utili per i progettisti in cerca di soluzioni di alimentazione ottimale per il loro sistema. La guida mostra una panoramica di XP Power...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Medical, AC-DC, DC-DC, Medical Safety Approvals | View count: (3591)

  3. set7

    XP Power lancia il nuovo alimentatore AC-DC compatto ad alta efficienza da 750W per applicazioni industriali e medicali

    Posted on giovedì 7 settembre 2017

    GSP750

    XP Power è lieta di presentare la serie GSP750, alimentatori AC-DC da 750 W, con alta efficienza, potenza di picco di 900 W, uscite singole, raffreddamento con ventola intelligente e certificazioni di sicurezza industriale e medicale.

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, Green Power, AC-DC, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (16079)

  4. giu13

    XP Power lancia il nuovo alimentatore compatto a basso profilo da 225 Watt in formato U-channel 3”x5”

    Posted on martedì 13 giugno 2017

    UCP225

    XP Power è lieta di annunciare la nuova serie UCP225, alimentatori AC/DC da 225W con alta densità di potenza, profilo estremamente ridotto e con certificazioni di sicurezza sia medicale che industriale in formato compatto U-channel.

    Ulteriori informazioni

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (16646)

  5. ott12

    XP Power lancia il più piccolo alimentatore AC-DC open frame al mondo da 40 Watt

    Posted on mercoledì 12 ottobre 2016

    ECF40

    XP Power è lieta di annunciare la nuova serie ECF40, alimentatore AC-DC a singola uscita da 40 Watt in dimensioni ultra compatte. Queste unità open frame con raffreddamento a convezione sono in grado di erogare una potenza di uscita totale di 40 Watt senza la...

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Single Output, Medical, AC-DC | View count: (15613)

  6. set15

    XP Power lancia la nuova piattaforma di potenza configurabile a controllo digitale in formato 1U

    Posted on giovedì 15 settembre 2016

    nanofleX

    XP Power è lieta di presentare la serie nanofleX, alimentatore AC-DC configurabile a controllo digitale. Questo alimentatore modulare è costruito in uno chassis meccanico compatto a basso profilo in formato 1U che si adatta ai limitati spazi dei progetti di oggi e...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Configurable, AC-DC | View count: (12412)

Archive