XP Power - External/Desktop
  1. set24

    XP Power presenta i nuovi Alimentatori esterni ad alta efficienza da 150W & 200W per applicazioni industriali, IT e medicali

    Posted on martedì 24 settembre 2019

    ALM150-200

    XP Power è lieta di presentare due nuove serie di alimentatori esterni destinati alle moderne applicazioni medicali, con incluse le certificazioni di sicurezza per l’home healthcare, e applicazioni IT in cui l'efficienza energetica e le approvazioni internazionali di...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Single Output, AC-DC Power, External/Desktop, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals, Safety Approvals | View count: (2690)

  2. gen24

    Alimentatori desktop 18-36 W di XP Power conformi ai più recenti standard di efficienza level VI e CoC Tier 2

    Posted on martedì 24 gennaio 2017

    VET

    XP Power è lieta di annunciare quattro nuove serie di alimentatori esterni/desktop che soddisfano gli ultimi standard “green” level VI and CoC Tier 2. Questi alimentatori a singola uscita sono l'ideale per i clienti che richiedono una fonte di alimentazione...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Industrial, Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (13878)

  3. dic6

    Alimentatori da parete medicali XP Power conformi agli standard level VI e Tier 2

    Posted on martedì 6 dicembre 2016

    ACM

    XP power è lieta di annunciare oggi le nuove serie ACM06 e ACM18, alimentatori da parete / plug top che soddisfano gli ultimi standard del Department of Energy (DoE) Level VI e il Codice di Condotta (CoC) Tier 2. Questi modelli a singola uscita, rispettivamente da 6W e 18W,...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (13866)

  4. ago11

    PSU con presa a muro fino a 36 Watt conformi con gli ultimi standard di efficienza energetica

    Posted on giovedì 11 agosto 2016

    VEL & VER

    XP Power è lieta di annunciare l’ampliamento della gamma di alimentatore con presa a muro con il lancio delle serie VEL e VER. Questi offrono un vasto range di livelli di potenza e soddisfano i requisiti di efficienza energetica e assorbimento senza carico dei nuovi...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (11724)

  5. giu14

    Alimentatore esterno compatto da 65 Watt conforme ai requisiti Level VI e adatto ad applicazioni medicali e industriali

    Posted on martedì 14 giugno 2016

    ALM65

    XP Power è lieta di presentare la nuova serie ALM65, alimentatori AC-DC esterni a singola uscita da 65 Watt. Questi power supply compatti, di dimensioni 33.5 x 125.5 x 55.5 mm, sono conformi al più recente standard di efficienza energetica Level VI, introdotto a...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (12033)

  6. feb9

    Alimentatore esterno 90 Watt a basso profilo per IT e medicale con efficienza Level VI

    Posted on martedì 9 febbraio 2016

    AJM90

    XP Power è lieta di presentare la serie AJM90, alimentatore AC/DC esterno da 90 Watt a singola uscita. Conforme alle specifiche Level VI del US Department of Energy per l’efficienza energetica in standby e in modalità attiva, il AJM90 consuma meno di 0,21 Watt...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Medical, External/Desktop, AC-DC | View count: (14996)

Archive