XP Power - Dual Output
  1. set4

    XP Power presenta nuovi moduli di potenza robusti con ingresso esteso da 6/10W per applicazioni industriali e ITE

    Posted on mercoledì 4 settembre 2019

    DTE

    XP Power è lieta di presentare due nuove serie di convertitori DC-DC con montaggio su chassis o guida DIN e ampia range di ingresso, offrendo una semplice e rapida installazione in una vasta gamma di applicazioni industriali e ITE.

    Ulteriori informazioni

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Dual Output | View count: (2843)

  2. apr2

    Convertitori DC/DC Medicali con 2 x MOPP per semplificare lo sviluppo di dispositivi medici critici per la sicurezza.

    Posted on martedì 2 aprile 2019

    JHM20

    XP Power è lieta di presentare la nuova gamma di moduli DC-DC da 20 Watt con certificazioni da agenzie internazionali per applicazioni medico/sanitarie. La serie è adatta per tutte le applicazioni medicali e particolarmente indicata dove il convertitore DC-DC serve a...

    Ulteriori informazioni

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (5864)

  3. mar23

    Il più piccolo convertitore DC-DC da 9W isolato e regolato con ingresso 4:1

    Posted on giovedì 23 marzo 2017

    ITZ09

    XP Power è lieta di annunciare la nuova serie ITZ, convertitori DC-DC regolati compatti da 9 Watt. Riteniamo sia il più piccolo convertitore DC-DC da 9 W del settore, le unità possono funzionare con un ampio range di ingresso 4:1 con modelli da singola o doppia...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Single Output, Dual Output, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (12924)

  4. giu10

    Convertitore DC-DC da 6 Watt con elevato range di ingresso 4:1 in formato SIP compatto

    Posted on mercoledì 10 giugno 2015

    ITQ

    XP Power presenta oggi la nuova serie ITQ, convertitore DC-DC da 6 Watt. In formato compatto SIP a 8-pin e con un ingombro di solo 21,9 x 11,1 x 9,2 millimetri, la serie ITQ occupa meno superficie sulla scheda, offrendo ai progettisti più spazio per aggiungere altre...

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, DC-DC Converter, SIP, Single Output, Dual Output | View count: (9321)

  5. apr15

    Nuovi Convertitori DC-DC XP Power da 1W con elevato range di temperatura e maggior isolamento

    Posted on mercoledì 15 aprile 2015

    ITA_B_V

    XP Power presenta oggi 3 nuovi convertitori DC-DC da 1 Watt in formato SIP in versione a singola o doppia uscita. Adatti ad applicazioni che richiedono un convertitore DC-DC ad alte prestazioni, questi nuovi modelli sono caratterizzati da pin in configurazione standard e offrono...

    Ulteriori informazioni

    Tags: DC-DC Converter, SIP, Single Output, Dual Output, High Isolation | View count: (9192)

  6. feb9

    Nuovi Convertitori DC-DC SMD offrono un incremento dell’efficienza, dell’isolamento e del range di temperatura

    Posted on lunedì 9 febbraio 2015

    ISx

    XP Power è lieta di comunicare sei nuove serie di convertitori DC-DC isolati ad elevate prestazioni in confezioni industriali standard per SMD. Disponibile nelle versioni a singola o doppia uscita, questi dispositivi compatti di "nuova generazione" sono disponibili nella...

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, DC-DC Converter, Single Output, Dual Output, Surface Mount | View count: (11884)

Archive