XP Power - SIP
  1. giu10

    Convertitore DC-DC da 6 Watt con elevato range di ingresso 4:1 in formato SIP compatto

    Posted on mercoledì 10 giugno 2015

    ITQ

    XP Power presenta oggi la nuova serie ITQ, convertitore DC-DC da 6 Watt. In formato compatto SIP a 8-pin e con un ingombro di solo 21,9 x 11,1 x 9,2 millimetri, la serie ITQ occupa meno superficie sulla scheda, offrendo ai progettisti più spazio per aggiungere altre...

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, DC-DC Converter, SIP, Single Output, Dual Output | View count: (9458)

  2. apr15

    Nuovi Convertitori DC-DC XP Power da 1W con elevato range di temperatura e maggior isolamento

    Posted on mercoledì 15 aprile 2015

    ITA_B_V

    XP Power presenta oggi 3 nuovi convertitori DC-DC da 1 Watt in formato SIP in versione a singola o doppia uscita. Adatti ad applicazioni che richiedono un convertitore DC-DC ad alte prestazioni, questi nuovi modelli sono caratterizzati da pin in configurazione standard e offrono...

    Ulteriori informazioni

    Tags: DC-DC Converter, SIP, Single Output, Dual Output, High Isolation | View count: (9323)

Archive