XP Power - DC-DC Converter
  1. set4

    XP Power presenta nuovi moduli di potenza robusti con ingresso esteso da 6/10W per applicazioni industriali e ITE

    Posted on mercoledì 4 settembre 2019

    DTE

    XP Power è lieta di presentare due nuove serie di convertitori DC-DC con montaggio su chassis o guida DIN e ampia range di ingresso, offrendo una semplice e rapida installazione in una vasta gamma di applicazioni industriali e ITE.

    Ulteriori informazioni

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Dual Output | View count: (2694)

  2. apr2

    Convertitori DC/DC Medicali con 2 x MOPP per semplificare lo sviluppo di dispositivi medici critici per la sicurezza.

    Posted on martedì 2 aprile 2019

    JHM20

    XP Power è lieta di presentare la nuova gamma di moduli DC-DC da 20 Watt con certificazioni da agenzie internazionali per applicazioni medico/sanitarie. La serie è adatta per tutte le applicazioni medicali e particolarmente indicata dove il convertitore DC-DC serve a...

    Ulteriori informazioni

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (5797)

  3. ago2

    XP Power lancia la nuova serie di convertitori DC-DC da 40/50 Watt ad alta efficienza in formato compatto 2”x1”

    Posted on martedì 2 agosto 2016

    JSK & JWL

    XP Power è lieta di annunciare le nuove serie JWL e JSK, convertitori DC-DC da 40/50 Watt regolati, ad alta efficienza, tipicamente fino al 92%, in case metallico. Offrendo differenti range di tensione di ingresso combinati con singola o doppia uscita, entrambe le serie sono...

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, DC-DC Converter, Through-hole Mount | View count: (12926)

  4. lug7

    Convertitori DC-DC compatti da 1 W e 2 W per applicazioni medicali

    Posted on giovedì 7 luglio 2016

    IMM

    XP Power è lieta di presentare la nuova serie di convertitori DC-DC IMM da 1 e 2 Watt. I convertitori IMM01, da 1 Watt, e IMM02, da 2 Watt, sono progettati per essere utilizzati in applicazioni medicali. Sono in grado di fornire un isolamento ingresso/uscita di 1500 VAC,...

    Ulteriori informazioni

    Tags: DC-DC Converter, Medical, Through-hole Mount | View count: (11635)

  5. mag12

    Convertitori DC-DC incapsulati con montaggio chassis o DIN rail

    Posted on giovedì 12 maggio 2016

    DTE20-60

    XP Power è lieta di presentare la nuova serie DTE, convertitori DC-DC a singola uscita totalmente incapsulati. La serie si compone di tre modelli ad ampio range di tensione di ingresso in grado di fornire una potenza di uscita di 20 (DTE20), 40 (DTE40) e 60 Watt (DTE60). Le...

    Ulteriori informazioni

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Single Output | View count: (12929)

  6. mar17

    Convertitore DC/DC medicale da 3, 6 & 15 Watt con 2 x MOPP e corrente dispersione paziente 2 uA

    Posted on giovedì 17 marzo 2016

    JHL-JHM

    XP Power presenta oggi le nuovi serie di convertitori DC-DC incapsulati, isolati e regolati JHL & JHM per applicazioni medicali. Disponibili in singola o doppia uscita da 3 Watt il JHL03, da 6 Watt il JHL06 e da 15 Watt il JHM15, tutti con case in formato standard del settore....

    Ulteriori informazioni

    Tags: DC-DC Converter, PCB Mount, Medical | View count: (19409)

Archive