Comunicato Stampa
  1. mar19

    Alimentatori 40W & 60W low-cost e open-frame per applicazioni medicali, domestiche e ITE

    Posted on martedì 19 marzo 2019

    FCS

    XP Power è lieta di presentare due nuove serie di alimentatori open frame a basso profilo che rispondono all'esigenza di soluzioni a basso costo da 40W e 60W supportando un'ampia gamma di applicazioni nei settori medicali, domestico e ITE/industriale.

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, Industrial, Medical, AC-DC Power | View count: (121)

  2. mar5

    Convertitore DC-DC da 5W medicale, compatto in formato SIP9, per risparmiare spazio sulla PCB.

    Posted on martedì 5 marzo 2019

    IMM05

    Caratterizzato da un'eccellente densità di potenza di 26W/in3, il convertitore IMM05 di XP power con packaging SIP9 da 5W, occupa il 65% di area in meno sulla PCB rispetto ai prodotti concorrenti e la sua corrente di dispersione estremamente bassa, 2uA, lo rende ideale per...

    Ulteriori informazioni

    Tags: | View count: (476)

  3. feb19

    Alimentatori da 60kV per montaggio su rack presentati da XP Power

    Posted on martedì 19 febbraio 2019

    EY

    XP Power è lieta di introdurre la nuova serie di alimentatori ad alta tensione con montaggio su rack in grado di fornire fino a 60kV. Destinati a laboratori e OEM, la serie EY, alimentatori ad alta tensione da 1200 W, presenta controlli integrati flessibili con basso ripple...

    Ulteriori informazioni

    Tags: | View count: (826)

  4. gen29

    Alimentatore AC-DC da 150W compatto a basso profilo di XP Power con certificazioni medicali (BF) e ITE

    Posted on martedì 29 gennaio 2019

    EPL150

    XP Power è lieta di presentare la nuova serie EPL150, una gamma di alimentatori AC-DC open-frame, ad alta densità e basso profilo, destinati ad applicazioni industriali, ITE e medicali con spazi ridotti e sensibili ai costi.

    Ulteriori informazioni

    Tags: | View count: (3481)

  5. gen17

    Convertitori DC-DC con ingresso 10:1 & 4:1 per applicazioni ferroviarie e ambienti difficili presentati da XP Power

    Posted on giovedì 17 gennaio 2019

    RDE_RDF

    XP Power ha introdotto due nuove serie di convertitori DC-DC ad ampio range di ingresso, economici e ad alta densità di potenza per applicazioni di trazione ferroviaria e materiale rotabile.

    Ulteriori informazioni

    Tags: | View count: (3044)

  6. dic4

    Filtri EMI versatili di alta qualità a costi contenuti

    Posted on martedì 4 dicembre 2018

    Filters

    XP Power presenta la gamma di filtri EMI per montaggio su chassis e presa IEC, per soddisfare i requisiti dei dispositivi in modo da essere conformi ai più recenti standard EMC di emissioni e immunità. I filtri sono adatti per qualsiasi apparecchiatura elettrica o...

    Ulteriori informazioni

    Tags: | View count: (4271)

Archive