ALM150-200

XP Power presenta i nuovi Alimentatori esterni ad alta efficienza da 150W & 200W per applicazioni industriali, IT e medicali

XP Power è lieta di presentare due nuove serie di alimentatori esterni destinati alle moderne applicazioni medicali, con incluse le certificazioni di sicurezza per l’home healthcare, e applicazioni IT in cui l'efficienza energetica e le approvazioni internazionali di sicurezza sono fondamentali. Le efficienze tipiche per i modelli ALM150 raggiungono il 93% e il 92% per i modelli ALM200. Tutte questi nuovi PSU soddisfano il Energy Efficiency Level VI e consumano meno di 0,15 W in standby.

Per applicazioni mediche, gli alimentatori sono approvati secondo le ANSI/AMMI ES60601-1, ANSI/AMMI HA60601-1-11, EN/IEC60601-1 e EN/IEC60601-1-11. Entrambe le serie sono anche certificate UL/EN/IEC62368 & IEC60950 per applicazioni ITE e hanno approvazioni CCC, PSE, KC e RCM. I prodotti sono conformi a tutte le più recenti normative EMC, inclusa la quarta edizione medicale 60601-1-2.

Grazie all'elevata efficienza, i PSU sono alloggiati in un case di plastica completamente chiuso IP32. Ciò consente una pulizia sicura delle unità in ambienti in cui l'igiene è fondamentale, come le applicazioni medicali e l'industria alimentare.

Le serie ALM150 e ALM200 possono lavorare a temperature comprese tra 0°C e +60°C, fornendo la massima potenza nominale a temperature ambiente fino a +40°C.

Le serie ALM150 / ALM200 sono disponibili in Mouser, Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, nei distributori locali approvati, o direttamente da XP Power e hanno una garanzia di 3 anni.

Ulteriori informazioni ALM150 Series
Ulteriori informazioni ALM200 Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive