PBR

XP Power presenta i nuovi alimentatori AC-DC da 500 e 650 W per dispositivi medicali, incluse le applicazioni BF.

XP Power è lieta di presentare due nuove serie di alimentatori AC-DC in grado di fornire l’isolamento per classe BF in applicazioni medicali dove le eccellenti prestazioni EMC sono un requisito fondamentale.

Le serie PBR500 e PBR650 offrono livelli di potenza rispettivamente fino a 500W e 650W. Entrambe accettano un intervallo di alimentazione in ingresso universale molto ampio di 80VCA - 264 VCA da 47 a 63 Hz e offrono un totale di otto tensioni di uscita singola (12V, 15V, 18V, 24V, 28V, 36V, 48V e 57V), offrendo ai progettisti del sistema elevata flessibilità per coprire molte applicazioni con la stessa serie. Ambedue le serie offrono una efficienza del 90%, riducendo il calore generato durante il funzionamento e prolungando il lifetime.l PBR500 è disponibile in due formati. Il formato U channel in grado di fornire 350 - 400W quando raffreddato in convezione naturale e 450 - 500W con il raffreddamento esterno con aria forzata. La versione con cover, dove la ventola di raffreddamento a velocità variabile per una ridotta rumorosità è integrata, fornisce una soluzione completa da 450 a 500 W.

Il PBR650 può fornire 600 - 650W con chassis chiuso e ventola integrale a velocità variabile per un basso rumore udibile. Le correnti di dispersione verso terra e verso il paziente sono molto basse e sono in grado di garantire 2 x MOPP tra ingresso e uscita, e 1 x MOPP sia da ingresso a terra che da uscita a terra. L'isolamento tra ingresso a uscita è di 4000 VAC, mentre tra ingresso e terra e tra uscita e terra l’isolamento è di 1500 VAC. Per entrambi, le emissioni condotte e irradiate sono in classe B ed entrambe le serie sono conformi a IEC/ES/EN 60601-1 edizione 3.1 e 60601-1-2 4°edizione.

Entrambi i modelli comprendono un'alimentazione di standby a 5V, protezioni da sovratensione e sovracorrente, remote sense e protezione termica. È inoltre incluso un segnale di "AC OK" e il controllo remoto di on/off. La versione U channel del PBR500 fornisce anche un'uscita da 12V 0.3A adatta per alimentare le ventole di raffreddamento del sistema.

Le serie PBR500 e PBR650 sono disponibili in Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, nei distributori locali approvati, o direttamente da XP Power e hanno una garanzia di 3 anni.

Ulteriori informazioni PBR500 Series
Ulteriori informazioni PBR650 Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive