UCP180

XP Power presenta il nuovo alimentatore U-channel a basso profilo da 180 W per applicazioni con spazio limitato medicali (BF), industriali e ITE

XP Power è lieta di lanciare una nuova gamma di alimentatori AC-DC da 180 W in formato U-channel destinati ad applicazioni medicali (BF), industriali e IT con limitazioni di spazio. Questi dispositivi a basso profilo hanno un'altezza di soli 29.5 mm occupando uno spazio di soli 107,6 mm x 62,8 mm, consentendo di utilizzarli in progetti ad alta densità di potenza. Le unità sono adatte per il funzionamento sia in Classe I che in Classe II, e offrono 2 x MOPP (Mezzo di protezione del Paziente) di isolamento con un'efficienza fino al 94%.

Gli alimentatori della serie UCP180 hanno integrata un'uscita da 12V, 500mA per la ventola, eliminando la necessità di un circuito driver esterno. Quando utilizzati con una ventola che fornisce almeno un flusso d'aria di 10CFM, possono erogare 180 W di potenza sul carico, con una densità di potenza di 14.2W/in³. Possono essere utilizzati anche in applicazioni con raffreddamento a convezione naturale dove possono erogare fino a 120W (9.4W/in³). Il formato U-channel offre un alloggiamento robusto, con una cover opzionale disponibile per le applicazioni in cui l'unità può essere accessibile dall'utente.

Adatto per applicazioni medicali (BF), i power supply sono omologati secondo EN60601-1, offrono 2 x MOPP di isolamento (4kV) e bassa corrente di dispersione (50μA), rendendoli idonei per l'utilizzo in applicazioni con parti applicate BF. Ulteriori approvazioni, tra cui IEC60950-1-1 e IEC62368-1, e performance EMC conformi alla EN61000-4, li rendono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni, tra cui ITE e industriale.

Sono disponibili in totale sette modelli che offrono una singola uscita di 12V, 15V, 18V, 24V, 28V, 36V e 48V. Tutti i dispositivi hanno range di ingresso universale da 85 a 264VAC e fino al 94% di efficienza con consumi <0.5W in assenza di carico. La gamma di temperature operative è da -40°C (-20°C con carico 180W) a +70°C senza derating al di sotto di +50°C in applicazioni con raffreddamento forzato o in conduzione naturale.

La serie UCP180 è disponibile in Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, nei distributori locali approvati, o direttamente da XP Power e ha una garanzia di 3 anni

Ulteriori informazioni UCP180 Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive