IMM05

Convertitore DC-DC da 5W medicale, compatto in formato SIP9, per risparmiare spazio sulla PCB.

Caratterizzato da un'eccellente densità di potenza di 28W/in3, il convertitore IMM05 di XP power con packaging SIP9 da 5W, occupa il 65% di area in meno sulla PCB rispetto ai prodotti concorrenti e la sua corrente di dispersione estremamente bassa, 2µA, lo rende ideale per applicazioni medicali BF e CF.

Approvato per applicazioni medicali internazionali 60601-1, l'IMM05 presenta un intervallo di ingresso 2:1, con isolamento di 1500VAC e 1 X MOPP a 250Vrms. Il convertitore funziona su un intervallo di temperatura compreso tra -20 e 100 °C, in grado di lavorare a pieno carico fino a 60 °C.

L'IMM05 ha un basso assorbimento in standby di appena 2.5mA, quando viene inibito, con funzioni di controllo e protezione standard tra cui remote on/off, protezioni da cortocircuito in uscita e sovraccarico. Le dimensioni ridotte dei convertitori IMM05, solo 26 x 9.3 x 12.5 mm in formato SIP-9, occupano uno spazio minimo sulla PCB consentendo al progettista di disporre di più spazio per aggiungere funzionalità extra o ridurre le dimensioni complessive del prodotto finale.

Una vasta gamma di modelli sono disponibili con tre versioni di tensione di ingresso 4.5-9.0V, 9.0-18.0V & 18.0-36.0V, quattro modelli a singola uscita da 3.3, 5, 12 &15V e due modelli a doppia uscita da +/- 12 & +/-15V.Con una garanzia di tre anni, l’IMM05 di XP Power ha un prezzo competitivo ed è approvato per applicazioni medicali come strumentazione, diagnostica e sistemi di potenza distribuita in cui è richiesta l'approvazione medica.

La serie è disponibile in Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, nei distributori locali approvati, o direttamente da XP Power e ha una garanzia di 3 anni.

Ulteriori informazioni IMM05 Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive