RD

Convertitori DC-DC robusti ad alta efficienza da 50W a 600W per applicazioni ferroviarie

XP Power è lieta di presentare una nuova ampia famiglia di convertitori DC-DC ad alta densità di potenza con costi contenuti per applicazioni come trazione ferroviaria, materiale rotabile o in condizioni ambientali estreme. Questi possono erogare potenze da 50W fino a 600W, in grado di lavorare con le tensioni della batteria di trazione da 24, 36, 48, 72 & 110 VDC per 50W, 110 VDC per 100W e 72 & 110 VDC con i convertitori da 300W e 600W. Tutti i modelli sono disponibili in formati brick standard del settore, consentendo in tal modo un semplice aggiornamento dei sistemi con specifiche inferiori di potenza.

Progettati per venire incontro alla crescente domanda di sistemi elettronici a bordo, i convertitori sono adatti ad un'ampia varietà di applicazioni ferroviarie, tra cui: controllo di guida e di potenza; sistemi di allarme e protezione; sistemi di videosorveglianza e radio/comunicazione; macchine per l'accesso e l'emissione di biglietti; così come il controllo delle porte e l'illuminazione interna ed esterna.

Tutte e quattro le serie di questa famiglia sono approvate per le rispettive norme EN50121-3-2 e EN50155 per la conformità EMC e la sicurezza nelle applicazioni ferroviarie.

Inoltre, le unità offrono elevatissime efficienze, riducendo il bisogno del raffreddamento. Comunque il raffreddamento su baseplate consente l'utilizzo dei convertitori in apparecchiature a tenuta stagna, rendendoli ideali nelle condizioni difficili e sporche che ci possono essere negli ambienti di trazione e materiale rotabile. I convertitori inoltre offrono un ampio range di temperature operative da –40 a +100°C, consentendo di funzionare tutto l'anno in ambienti diversi e termicamente impegnativi.

La serie RDF50 da 50W è disponibile in formato un quarto di brick, offre un range di tensione DC in ingresso ultra esteso 12:1 da 14 a 160V e dispone di quattro modelli a singola uscita da 5, 12, 24 e 48V. I modelli della serie RDL100 100W e RDH300 300W sono disponibili nel formato half-brick standard del settore: il RDL100 offre un intervallo di ingresso 3:1 da 66 a 160V con modelli a singola uscita da 12, 15, 24 e 48V; l'RDH300 ha un range di ingresso 4:1 da 43 a 160V con uscite da 5, 12, 24, 28 e 48V. La serie con potenze più elevata è RDH600 da 600W in formato full brick con una gamma di ingressi da 43 a 160V e modelli con uscite da 12, 24, 28 e 48V.

Le altre caratteristiche principali dei convertitori comprendono: Remote ON/OFF, che consente il controllo dell'uscita; e bassa assorbimento senza carico, fornendo un consumo energetico minimo in standby.

XP Power offre anche soluzioni power complete, che incorporano i convertitori ferroviari della serie RD, per applicazioni railway specifiche del cliente.

Le serie RDF50/RDL100/RDH300/RDH600 sono disponibili in Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, nei distributori locali approvati, o direttamente da XP Power e hanno una garanzia di 3 anni.

Ulteriori informazioni RDF50 Series
Ulteriori informazioni RDL100 Series
Ulteriori informazioni RDH300 Series
Ulteriori informazioni RDH600 Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive