GSP750

XP Power lancia il nuovo alimentatore AC-DC compatto ad alta efficienza da 750W per applicazioni industriali e medicali

XP Power è lieta di presentare la serie GSP750, alimentatori AC-DC da 750 W, con alta efficienza, potenza di picco di 900 W, uscite singole, raffreddamento con ventola intelligente e certificazioni di sicurezza industriale e medicale.

La serie GSP750 è fornita con uno chassis con altezza 1U a basso profilo e dimensioni 4 x 10 pollici, risultando una scelta eccellente per i progettisti che cercano una alimentazione completa da 750 W in formato meccanico compatto con una efficienza al top nella sua categoria. Inoltre, per alcune applicazioni, la potenza di picco di 900 W potrebbe offrire una riduzione dei costi per le aziende, piuttosto che implementare un alimentatore con potenza in funzionamento continuo di oltre 750 W.

La serie si rivolge agli OEM che vogliono integrare un'alimentazione affidabile nelle applicazioni medicali, industriali, per misure e test e per strumentazioni, in particolare applicazioni che richiedono picchi di potenza fino a 900 W. Le applicazioni chiave includono apparecchiature chirurgiche, per supporto vitale, per il trattamento del sangue, così come strumenti per test e misure utilizzati nei mercati industriali che richiedono un'elevata densità di potenza in modo da risparmiare spazio e consentire ai prodotti finali di essere più piccoli.

La serie comprende tre modelli che offrono rispettivamente tensioni di uscita di 12, 24 e 48 VDC. La serie dispone di una alimentazione in standby di 5 V con uscita fino a 3 A per alimentare circuiti logici, un requisito fondamentale per applicazioni di test e misura.

Rispetto ai modelli concorrenti, la serie GSP750 offre una maggiore efficienza e un formato meccanico molto piccolo con un basso profilo, avendo dimensioni di 254 x 101.6 x 41.9 mm. La serie offre un'elevata efficienza del 90% e una curva di efficienza molto piatta su tutto il range del carico. L’elevata efficienza significa meno calore da dissipare, portando ad avere una unità di dimensioni più piccole, e una durata di vita più lunga, avendo meno calore da dissipare nell'apparecchiatura finale. Non meno importante, la serie soddisfa anche gli standard IT e medicali, inclusa la terza edizione per la sicurezza medicale e la quarta edizione delle norme EMC; Standard specifici includono IEC60950-1, ANSI/AAMI ES60601-1, IEC60601-1.

La topologia impiegata nella serie in tutta la progettazione è di tipo risonante per minimizzare le perdite e ridurre il rumore, nonché la rettificazione sincrona per ridurre ulteriormente le perdite e migliorare l'efficienza. Le unità della serie sono inoltre dotate di ventole intelligenti a velocità variabile a seconda del carico per ottimizzare il rumore acustico, molto importante nelle applicazioni low-profile. Le ventole si fermano con carichi inferiori a 50 W, quando l'apparecchiatura finale è in modalità standby, prolungando la durata della ventola e riducendo ulteriormente i livelli di rumore.

Altre specifiche includono: segnale di power-fail; segnale per il controllo dell’uscita; 5 V sempre presente per alimentare i circuiti logici; LED di stato dell’uscita; remote sense ;current sharing per parallelizzare fino a tre unità. La potenza di uscita continua di 750 W viene erogata su un'ampia gamma di temperature operative da -40 a +70° C con derating sopra i +50° C.

La serie è disponibile in Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, nei distributori locali approvati, o direttamente da XP Power e ha una garanzia di 3 anni.

Ulteriori informazioni GSP750 Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive