QSB150W

DC-DC Converter da 150 Watt half brick con range di ingresso ultra esteso 8:1

XP Power è lieta di presentare la nuova serie QSB150, convertitori DC-DC half brick da 150W, destinati ad una vasta gamma di applicazioni in cui è richiesta un ingresso ultra esteso. Conforme alle dimensioni half brick standard del settore di 61.5 x 57.9 x 12.7 mm (2.40 x 2.28 x 0.50 pollici) e con pinout compatibile con gli esistenti standard, il QSB150 inoltre ha una efficienza molto elevata, tipicamente fino al 92%. Disponibile in sei modelli a singola uscita regolata, che coprono tutte le tensioni nominali di uscita più comuni da + 12 a + 48 VDC e con la funzione di trim della tensione permette di regolare +/- 10% dell'uscita nominale in caso sia richiesto per compensare le perdite di linea o si abbiano requisiti di tensione non standard.

Con un range di ingresso ultra esteso di 9-75 VDC, queste unità possono accettare tutti gli ingressi nominali di 12, 24 e 48 VDC. Essendo in grado di funzionare con le tre tensioni nominali delle batterie, con il QSB150 si elimina la necessità di una modifica dell'apparecchiatura finale. L’isolamento tra ingresso e uscita è di 1,500 VDC. Inoltre il convertitore è fornito di un ingresso per il remote on / off, così da permettere una sequenza di avvio programmata e il controllo esterno dell'unità.

Il QSB150 può lavorare in una vasta gamma di ambienti e temperature da – 40 °C alla temperatura massima del baseplate di 100°C.

Il QSB150 completa la gamma QSB da 75-600 Watt, moduli con raffreddamento baseplate in formato quarter brick, half brick e full brick con range di ingresso 2:1 e 4:1, ed ha una garanzia di 3 anni.

Ulteriori informazioni QSB15048W Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive