DPC

Alimentatori DIN rail ultra slim per applicazioni industriali

XP Power è lieta di annunciare la nuova serie DPC, alimentatori AC-DC ad alta efficienza ultra slim DIN rail. Disponibile nei modelli a singola uscita da 30, 50 e 70 Watt, con range di ingresso universale da 90 a 264 VAC senza la necessità di eventuali selettori di ingresso. Lo spazio che occupano sulla guida è molto ridotto essendo fino al 44% più sottili rispetto all’attuale generazione di alimentatori DIN rail, il DPC30 da 30 Watt misura appena 90.0 x 100.0 x 22.5 mm (3.6 x 3.94 x 0.89 pollici). Inoltre, DPC50 da 50 Watt ha dimensioni di 90.0 x 100.0 x 30.0 millimetri (3.6 x 3.94 x 1.18 pollici), mentre il DPC70 da 70 Watt misura solo 90.0 x 100.0 x 40.5 mm (3.6 x 3.95 x 1.59 pollici).

Queste unità offrono tutte le tensioni nominali di uscita più comuni da + 5 a + 48 VDC, la singola uscita può essere regolata fino a + 30% del valore nominale, a seconda del modello, al fine di soddisfare i requisiti di tensione non standard o per compensare le perdite della linea. Tutti i modelli sono dotati di un LED verde per indicare l'uscita attiva.

L’efficienza di questi alimentatori è tipicamente del 86 % (DPC30), 87 % (DPC50) e 89 % (DPC70). Sia il DPC30 che il DPC50 hanno un bassissimo consumo in assenza di carico di <0.3 Watt, mentre il DPC70 <0.5 Watt. Possono erogare la piena potenza in uscita con tensione di ingresso 100 - 264 VAC e da - 25 a + 50 ° C, senza la necessità di derating sull’unità. La temperatura di funzionamento della serie si estende fino a + 70 ° C.

La serie DPC è conforme agli standard di sicurezza EN/IEC 60950-1 e alle specifiche EMC EN55032 per le emissioni condotte e irradiate in classe B. Gli alimentatori rispettano anche lo standard UL508 per le apparecchiature di controllo industriale.

Le applicazioni tipiche della serie DPC includono automazione industriale, controllo di processo e diverse altre applicazioni industriali.

L’utilizzo dei connettori a vite per le connessioni di ingresso e uscita fornisce un pratico, rapido e affidabile collegamento per l’installazione dell’unità.

La serie è disponibile in Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, nei distributori locali approvati, o direttamente da XP Power e ha una garanzia di 3 anni.

Print

Please login or register to post comments.

Archive