VET

Alimentatori desktop 18-36 W di XP Power conformi ai più recenti standard di efficienza level VI e CoC Tier 2

XP Power è lieta di annunciare quattro nuove serie di alimentatori esterni/desktop che soddisfano gli ultimi standard “green” level VI and CoC Tier 2. Questi alimentatori a singola uscita sono l'ideale per i clienti che richiedono una fonte di alimentazione esterna a bassa potenza da 18, 24, 30 o 36W, per i loro nuovi progetti che devono soddisfare le normative vigente volte ad incrementare l'efficienza energetica e a ridurre il consumo energetico in assenza di carico.

I modelli VET18, VET24, VET30 e VET36 sono dotati di elevata efficienza media fino al 87% tipica, misurata al 25, 50, 75 e 100% del carico massimo. Pertanto soddisfano i requisiti del Department of Energy (DoE) degli Stati Uniti e del Codice di Condotta (CoC) Tier 2 in Europa. Questi standard fissano i limiti per l'efficienza energetica media e per il consumo di corrente in assenza di carico. Il nuovo requisito riduce il l’assorbimento senza carico a meno di 0.075W per potenza di uscita nominali 6-36W. Gli alimentatori della serie VET sono tutti forniti con una potenza assorbita in ingresso senza carico <0.075W, in modo da soddisfare i nuovi requisiti. Quindi, meno energia verrà consumata quando l'apparecchiatura finale sarà spenta o non collegata all’alimentazione.

In tutti i range di potenza delle serie VET sono disponibili le singole uscite di tensione da 12, 15, 18 e 24VDC, che sono le uscite più comuni per soddisfare la maggior parte delle applicazioni. Inoltre, la serie VET18 include anche un modello da 9VDC.

I power supply sono in grado di funzionare in un ampio intervallo di temperature da 0 a +60 °C e possono erogare la piena potenza fino a +40 °C (+45 °C per il VET36), la serie VET, quindi, sarà in grado di lavorare nella maggior parte degli ambienti. Tutti i modelli dispongono di certificazioni di sicurezza ITE 60950-1 ed emissioni, sia condotte che irradiate, entro i limiti di Class B. Questi modelli fanno parte della gamma V-brand low cost di XP Power, offrendo un’alternativa meno cara per quelle applicazioni attente ai costi.

Gli alimentatori desktop sono dotati di un connettore di ingresso IEC. Il cavo di uscita è fornito con un connettore di tipo barrel jack con dimensioni “standard” aventi diametro interno da 2.5 mm ed esterno da 5.5 mm.

La gamma VET di XP Power sarà molto apprezzata dagli utenti di molteplici settori industriali tra cui automazione e controllo di processo, broadcast, telecomunicazione fissa, strumentazione, networking/datacom/computing, comunicazioni mobili e apparecchiature specialistiche.

Rispetto alla concorrenza, le serie di alimentatori VET18, VET24, VET30 e VET36 di XP Power sono caratterizzate da una elevata efficienza ad un prezzo molto competitivo e sono già disponibili. Oltre a rispettare gli attuali requisiti di efficienza, la gamma VET richiede meno energia sia durante il suo funzionamento che in modalità standby, per contribuire a ridurre l'impatto sull'ambiente e a risparmiare sui costi dell’energia.

Le serie sono disponibili in Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, nei distributori locali approvati, o direttamente da XP Power e hanno una garanzia di 3 anni.

Print

Please login or register to post comments.

Archive