ECE80

XP Power presenta i nuovi AC/DC incapsulati da 80 Watt in formato ultracompatto

XP Power è lieta di annunciare oggi la serie nuova serie ECE80, moduli di alimentazione AC-DC ad alta efficienza incapsulati da 80W a singola uscita e con basso assorbimento in assenza di carico. I moduli sono perfetti per i clienti che richiedono una soluzione power per un AC-DC incapsulato in formato ultra-compatto per montaggio su PCB, chassis o DIN rail.

La serie ECE80 presenta il minimo ingombro e la più alta densità di potenza nel settore per un alimentatore incapsulato da 80W. La serie è disponibile in tre formati per una maggiore flessibilità. Il modello standard è disponibile in versione con montaggio su PCB, aggiungendo il suffisso -S si passa alla versione per montaggio su chassis con connettori a vite, e, infine, la versione DIN rail con morsetti a vite è disponibile aggiungendo al codice del modello -SD.

L’ECE80 è un'estensione della serie ECE, alimentatori AC/DC incapsulati estremamente compatti, di XP Power che offrono un range di potenza da 5 a 80 Watt. Essi rispecchiano la necessità di avere alimentatori sempre più piccoli ed efficienti a ridotto assorbimento di potenza in assenza di carico. Inoltre, i moduli sono adatti ad applicazioni in classe II e offrono EMI in Classe B senza alcun filtro aggiuntivo.

Alcuni esempi di applicazioni includono automazione e controllo di processo, broadcast, strumentazioni, mobile communications e domotica.

Con la loro capacità di supportare picchi di carico fino al 130% del valore di potenza nominale per 30 secondi, i moduli ECE80 sono in grado di alimentare per un breve periodo elevati carichi di potenza, così che i progettisti non abbiano bisogno di specificare una più alta potenza nominale ed eventualmente utilizzare un alimentatore di dimensioni maggiori. Con una densità di potenza molto elevata >11.2 W/in3, questi moduli compatti occupano meno spazio nei prodotti finali del cliente. Il ECE80 con montaggio su PCB misura solo 91.4 x 45.72 x 28.0 mm e la versione con montaggio su chassis ha dimensioni di 113.0 x 47.5 x 28.5 mm. Sono disponibili cinque uscite di tensione standard da 12 a 48 VDC.

I moduli, consumando senza carico una potenza <0.3W e con una efficienza fino al 89%, aiutano i progettisti a soddisfare i requisiti “green” attuali della loro applicazione finale e, il loro design in classe II sta a significare che non è richiesto nessun collegamento a Terra, semplificando ulteriormente la progettazione.

Gli alimentatori rispettano i limiti EMC Class B per le emissioni condotte e irradiate senza la necessità di componenti aggiuntivi, e sono approvati secondo gli standard di sicurezza UL/CSA/EN/IEC 60950-1

Le serie ECE80 è disponibile in Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, nei distributori locali approvati, o direttamente da XP Power e ha una garanzia di 3 anni.

Ulteriori informazioni ECE80 Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive