RS & Allied

XP Power firma l’accordo di distribuzione globale con RS Components e Allied Electronics

XP Power è lieta di annunciare l’accordo globale con il distributore di elettronica Electrocomponents plc, che comprende i brand RS Components and Allied Electronics. Gli alimentatori AC-DC, i convertitori DC-DC e i convertitori ad alta tensione di XP Power, con oltre 2,500 prodotti, saranno ora disponibili in RS e Allied.

La gamma di alimentatori AC-DC di XP Power, certificati per ITE e applicazioni medicali, copre potenze da 5 Watt a 3,000 Watt e comprende alimentatori desktop, esterni con presa a muro, DIN rail, open-frame e montati su chassis. Sono disponibili anche unità da saldare su PCB in formato incapsulato o open-frame. Molte delle unità sono anche conformi agli ultimi requisiti delle specifiche Level VI per l’efficienza energetica e hanno efficienze fino al 95%.

I convertitori DC-DC, che comprendono anche quelli certificati per applicazioni medicali e ferroviarie, con un range da 0,25 Watt fino a 600 Watt di potenza in uscita, sono disponibili in formato SMD, foro passante, raffreddamento baseplate o montati su chassis. La linea di convertitori DC-DC include anche i regolatori switching low cost. In seguito dell'acquisizione di EMCO High Voltage da parte di XP Power lo scorso anno, entrano a far parte della linea di prodotti i convertitori DC-high voltage DC sia regolati che proporzionali fino a 10 kV.

Steve Head, Marketing Director di XP Power commenta, "Siamo lieti di collaborare con RS Components e Allied Electronics per la distribuzione dei nostri alimentatori AC-DC, molti dei quali ritenuti i 'più piccoli al mondo', e dei nostri convertitori DC-DC. Con la loro copertura globale, concentrati su mercati simili a noi e il rispetto della comunità di ingegneria, sono un partner ideale per XP Power. "

Print

Please login or register to post comments.

Archive