ISB-C-X

Nuovi convertitori DC-DC 1 - 6 Watt per applicazioni a montaggio superficiale ora disponibili

XP Power è lieta di annunciare 3 nuove serie di convertitori DC-DC a montaggio superficiale (SMD) ad alte performance, con potenze di 1, 3 e 6 Watt a singola e doppia uscita.

La serie ISB può fornire 1W di potenza in uscita, il ISC 3W e il ISX è un convertitore da 6W. Le dimensioni compatte dei convertitori fanno si che si utilizzi meno spazio sul PCB, dando ai progettisti una maggiore area per aggiungere funzioni extra o, in alternativa, ridurre le dimensioni complessive del loro prodotto finale. Il ISB misura 18.9 x 17.2 x 8.7mm, il ISC ha dimensioni di solo 24.00 x 18.10 x 8.25 mm e il ISX è 25.4 x 22.0 x 10.2 mm.

Adatti a schede progettate per dispositivi mobili, per telecomunicazioni, portatili e sistemi alimentati a batteria, che necessitano di componenti SMD ridotti e richiedono isolamento e la regolazione tra ingresso e uscita, i convertitori offrono elevata tensione di isolamento di 1500 VDC. Caratterizzati con un range esteso di temperatura operative, Ie serie ISC e ISX possono funzionare da -40 a +100°C, mentre il ISB da -40 a +95°C.

Le aree e le applicazioni specifiche per questi convertitori includono automazione e controllo di processo, broadcast, telecomunicazione fissa, strumentazione, networking/datacom/computing, comunicazione mobile e apparecchiature specialistiche.

Fornendo le ultime tecnologie nei convertitori DC-DC SMD da 1W a 6W, le serie di XP Power ISB, ISC e ISX sono i convertitori da 1W a 6W ‘next generation’ per applicazioni con montaggio superficiale. Essi offrono una maggiore efficienza e un range di temperatura operativa estesa rispetto ai modelli esistenti.

Le serie sono disponibili in Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, nei distributori locali approvati, o direttamente da XP Power e hanno una garanzia di 3 anni.

Print

Please login or register to post comments.

Archive