ISx

Nuovi Convertitori DC-DC SMD offrono un incremento dell’efficienza, dell’isolamento e del range di temperatura

XP Power è lieta di comunicare sei nuove serie di convertitori DC-DC isolati ad elevate prestazioni in confezioni industriali standard per SMD. Disponibile nelle versioni a singola o doppia uscita, questi dispositivi compatti di "nuova generazione" sono disponibili nella gamma da 0,25 a 3 Watt. Hanno una maggiore efficienza, un maggiore isolamento e un range di temperatura esteso, rispetto ai modelli della concorrenza presenti sul mercato.

Sono disponibili sia i modelli con uscita regolata che quelli non regolati. Le serie ISA, ISE, ISH e ISK offrono uscite non stabilizzate, mentre nel ISR e ISW sono regolate. La versatilità di questi prodotti comprende i modelli ISE e ISA che possono fornire 1W di potenza con uscita non regolata singola o doppia rispettivamente, l'ISH, una versione della serie ISE da 2W, e l'ISK che offre 0.25 Watt a singola uscita non regolata. In aggiunta a questo, la gamma di prodotti comprende anche i convertitori ISW da 1W a singola uscita regolata, e la serie ISR che fornisce 3 Watt con uscita singola regolata. Ci sono varie combinazioni possibili con i modelli a singola uscita da 3,3 a 24VDC, e con quelli a doppia uscita con tensioni ±5, ±9, ±12, ±15 e ±24VDC. Ogni serie offre fino a cinque tensioni ±10% di ingresso disponibili o nella serie ISR un range di ingresso di 2:1.

Dotati di un isolamento standard tra ingresso e uscita di 1500Vdc o opzionale 3000Vdc, i convertitori misurano appena 12.7 x 8.3 x 7.25 mm (0.50 x 0.327 x 0.285”) per le serie ISE, ISH e ISK. L'ISA e ISW hanno dimensioni di 15.24 x 8.30 x 7.25 mm (0.60 x 0.327 x 0.285”) mentre l'ISR misura 23.86 x 13.70 x 8.00 mm (0.94 x 0.54 x 0.31"). Hanno tutti i pin out standard industriali. Le dimensioni ridotte di questi DC/DC fanno sì che nel PCB occupino meno spazio, permettendo ai progettisti di avere funzionalità aggiuntive, o in alternativa di ridurre le dimensioni del loro prodotto finale.

Questi convertitori DC-DC hanno un esteso range di temperatura di funzionamento da -40 °C a +105 °C per i modelli ISA, ISE, ISH, ISK e ISR (+85 °C per ISW), e fino a +100 °C è disponibile la piena potenza in uscita (+ 85 °C per ISR e +70 °C per ISW).

La versatilità della gamma di DC-DC converter ISA/E/H/K/R/W di XP Power si adatta all’utilizzo in varie applicazioni quali l'automazione e il controllo di processo, il broadcast, nella strumentazione, nei sistemi di comunicazione mobili, e altre apparecchiature elettroniche compatte.

Le serie ISA/E/H/K/R/W sono disponibili in Farnell, element14, Digi-Key, nei distributori locali approvati, o direttamente da XP Power e hanno una garanzia di 3 anni.

Print

Please login or register to post comments.

Archive