ASB110

Nuovo Alimentatore AC-DC full brick con raffreddamento baseplate senza componenti esterni richiesti

XP Power presenta la nuova serie ASB110, alimentatore AC-DC senza componenti esterni richiesti. La serie, in formato full brick, offre altissima efficienza con un basso profilo per i progetti dove i pin sono saldati su PCB. L’ASB110 fornisce un uscita DC di 110W a fronte di un ingresso AC universale e si rivolge a quei clienti ITE e industriali alla ricerca di una soluzione per un AC/DC di tipo baseplate. La sua elevata efficienza del 91% sta a significare minor calore da disperdere per il dissipatore o per la piastra di raffreddamento. Nessun componente esterno è richiesto, questo perché tutte le unità includono all’interno il filtro EMC, i condensatori elettrolitici di bulk e il fusibile sull’ingresso VAC.

Il ASB110, con il suo formato full brick a profilo ridotto, misura appena 116,8 x 61,0 x 17,0 millimetri. Il raffreddamento può essere realizzato montando il dispositivo, per esempio, su una piastra metallica presente nel sistema o aggiungendo il dissipatore opzionale.

Dal lato della versatilità, questo AC/DC è composto da 6 modelli a singola uscita nei valori nominali standard di 12, 15, 24, 28, 36 e 48VDC. L’alimentatore è caratterizzato da un consumo energetico, in assenza di carico, inferiore a 0.3W che, insieme all’alta efficienza, soddisfa i requisiti “Green Power” di XP Power, con conseguente meno energia sprecata per un prodotto che rispetta l'ambiente. Le protezioni standard di cui è dotato l’alimentatore sono contro il sovraccarico di corrente, la sovratensione e contro una temperatura eccessiva del dispositivo, inoltre l’ingresso di tensione previsto è di tipo universale da 85 a 264 VAC.

L’alimentatore è adatto ad applicazioni in cui sono necessarie temperature di funzionamento con un elevata escursione termica vista la sua gamma di funzionamento da -40 a +85 °C. La serie ASB110, dispone di certificazioni internazionali di sicurezza ITE 60950-1 per le agenzie UL, TUV e CB, e soddisfa gli standard di emissioni in classe B secondo la normativa EN55022, senza la necessità di aggiungere componenti per il filtraggio.

Tra le applicazioni tipiche della ASB110 rientrano automazione e controllo di processo, broadcast, telecomunicazioni fisse, networking/datacom/computing, comunicazioni mobili, apparecchiature specialistiche, e per il settore dei trasporti. Frutto delle notevoli conoscenze e della rilevante esperienza di XP Power, con un attenta selezione dei componenti e un accurata progettazione del PCB, si è arrivati alla creazione del ASB110, un alimentatore che offre un uscita a 110W in un formato full brick per un montaggio su circuiti stampati. Grazie alla sua elevata efficienza e al suo basso profilo, è la scelta ideale per applicazioni con limitato spazio a disposizione.

La serie ASB110 è disponibile in Farnell, element14, Digi-Key, nei distributori locali approvati, o direttamente da XP Power e ha una garanzia di 3 anni.

Ulteriori informazioni ASB110 Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive