ITQ

Convertitore DC-DC da 6 Watt con elevato range di ingresso 4:1 in formato SIP compatto

XP Power presenta oggi la nuova serie ITQ, convertitore DC-DC da 6 Watt. In formato compatto SIP a 8-pin e con un ingombro di solo 21,9 x 11,1 x 9,2 millimetri, la serie ITQ occupa meno superficie sulla scheda, offrendo ai progettisti più spazio per aggiungere altre funzionalità o dando la possibilità di ridurre le dimensioni del dispositivo finale. Il convertitore offre una densità di potenza fino a 44 watt per pollice cubo ed un’alta efficienza, tipicamente dell’87%, il che lo rende particolarmente adatto ai nuovi prodotti che devono rispettare lo standard ‘green’. L'alta efficienza significa che l’ITQ produce meno calore e quindi non richiede un flusso d'aria forzata o un dissipatore per il raffreddamento. Sia i modelli a singola che quelli a doppia uscita prevedono un uscita completamente regolata e accettano in ingresso una gamma di tensioni 4:1 di 9-36 VDC o di 18-75 VDC. I Modelli a singola uscita hanno uscite standard di +3.3, +5, +9, +12, +15, +24 VDC, mentre per quelli a doppia uscita è possibile avere +/- 5, +/- 12 o +/- 15 VDC.

L’isolamento standard tra ingresso e uscita è di 1,5kVDC con la possibilità di portarlo a 3kVDC tramite l’opzione -H. Tutti i modelli hanno un segnale di ingresso per il remote on/off che consente il controllo esterno del convertitore in modo da poterlo accendere o spegnere automaticamente o in sequenza.

La serie ITQ può funzionare nella maggior parte degli ambienti senza che sia richiesto un flusso d'aria forzato e può lavorare con un elevato range di temperatura da -40 a +100 °C. Può erogare la piena potenza in uscita fino a +70 °C senza derating.

La gamma ITQ si affianca alla serie ITX, convertitore DC-DC da 6 Watt con ingresso 2:1 in formato SIP, rilasciata di recente.

La serie ITQ è disponibile in Farnell, element14, Digi-Key, nei distributori locali approvati, o direttamente da XP Power e ha una garanzia di 3 anni.

Print

Please login or register to post comments.

Archive