DSA

Alimentatori DIN Rail slim ad alta efficienza con modulo per ridondanza opzionale

XP Power presenta oggi la nuova serie DSA composta da tre alimentatori industriali DIN rail ultra slim e il modulo di ridondanza complementare DSA-DP20 ORing. La serie DSA ad alta efficienza comprende il DSA150 da150 Watt, il DSA240 da 240 Watt e il DSA480 da 480 Watt. Questa gamma a singola uscita da 24 o 48 Vdc si rivolge ad applicazioni di tipo industriale, come il controllo di processo e il Building Automation, dove lo spazio utilizzato dagli alimentatori sulla guida DIN deve essere il minore possibile. È presente inoltre la funzione Trim di variazione del voltaggio di uscita, che fornisce una regolazione della tensione nominale del +/- 5%.

Queste unità, con raffreddamento a convezione, sono più strette rispetto a quelle standard su DIN rail, il DSA150 misura 99,8 x 125,2 x 55,5 millimetri, il DSA240 117,8 x 125,2 x 65,8 millimetri e il DSA480 123,35 x 124,8 x 86,3 millimetri, i moduli occupano uno spazio minimo sulla guida DIN così da poter fornire più potenza a parità di area disponibile. L’alta efficienza dei moduli contribuisce ad una minor energia utilizzata con conseguente riduzione del calore generato dall’alimentatore, garantendo una più semplice gestione termica per l'utente finale. Le efficienze tipiche sono: per il DSA150 87%, per il DSA240 92% e per il DSA480 94%.

La serie ha una temperatura operativa da -25 a +70 °C ed è disponibile la piena potenza in uscita senza derating da -25 a +50°C.

A differenza di alcuni moduli sul mercato, la serie DSA non ha nessuno switch per selezionare la tensione di ingresso e può operare in tutto il range universale di ingresso 90-264 VAC. La serie presenta anche diverse opzioni per controllare in remoto l'uscita, dando all'utente la possibilità di selezionare come l’alimentatore risponderà in condizioni di sovracorrente. La serie è inoltre in grado di funzionare anche con picchi di carico fino al 150% della potenza nominale per un massimo di 3 secondi. Questo è ideale per applicazioni con elevate correnti di start-up come quelle nell’avviamento di un motore, senza richiedere un alimentatore specifico più costoso con una potenza superiore solo per soddisfare tali condizioni di carico occasionali.

Il modulo DSA-DPA20 con diodo ORing può essere utilizzato con la serie DSA per fornire una ridondanza per applicazioni a 24 VDC fino a 20 ampere. Misura solo 99,8 x 125,2 x 55,5 millimetri in formato DIN rail, il modulo può essere collegato a due alimentatori per una ridondanza 1 + 1 o con più alimentatori e moduli DSA-DPA20 per una ridondanza N + 1. Il modulo dispone di segnali tramite relè a contatto pulito e indicatori a LED per allarme guasto.

La serie DSA è conforme alle norme di sicurezza internazionali UL508, EN60950, IEC60950 oltre a rispettare le specifiche EN55022 Classe B per le emissioni condotte e irradiate.

La serie DSA è disponibile in Farnell, element14, Digi-Key, nei distributori locali approvati, o direttamente da XP Power e ha una garanzia di 3 anni.

Ulteriori informazioni DSA150 Series
Ulteriori informazioni DSA240 Series
Ulteriori informazioni DSA480 Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive