Home
  • Alimentatori progettati per applicazioni
    healthcare, industriali e tecnologiche
Powering the World's Critical Systems

Tool per Selezionare il Prodotto

Che si tratti di AC-DC o DC-DC, il nostro selettore di prodotti ha tutto il necessario perché possiate trovare l'alimentatore o il convertitore perfetto per la vostra applicazione.

Scarica l’App

Il nostro strumento di selezione del prodotto è disponibile anche come App scaricabile gratuitamente. Scegliete tra la versione per iOS o Android cliccando sul link qui sotto.

Richiesta Campione

Le unità campione dei nostri alimentatori sono disponibili gratuitamente per le richieste di qualifica. Segui il link sottostante per richiedere il tuo campione.

Brochure & Cataloghi

Abbiamo una vasta raccolta di documentazioni per aiutarvi a scegliere il prodotto giusto. La documentazione è disponibile sia in formato scaricabile che in copia cartacea su richiesta.

Ultime novità sui prodotto

Verifica lo Stock

Engineered Solutions & Standard Modificati

Standard modificati e soluzioni ingegneristiche dove le applicazioni non possono essere soddisfatte dalla nostra gamma di prodotti standard o dove sono richiesti prodotti integrati.

Product Image

Ultimi post sul blog

mag
23

Posted: 23-mag-2019

Flexible 500W peak-power AC-DC supply is ideal for industrial and medical (BF) device applications

apr
11

Posted: 11-apr-2019

Standard high voltage modules save time, space and money

mar
5

Posted: 5-mar-2019

Universal DC input solutions for rail applications

feb
5

Posted: 5-feb-2019

Selecting power supplies for peak load applications

gen
10

Posted: 10-gen-2019

Compact, low profile, 750W AC-DC supplies with 900W peak power for industrial, test & measurement and healthcare applications

dic
3

Posted: 3-dic-2018

IEC 62368-1, EN 62368-1 & UL 62368-1 Approved Power Supplies & DC-DC Converters