Press Releases

Alimentations AC-DC à large entrée 85-305VAC, pour les applications embarquées de 15W à 320W
XP Power annonce l'introduction de la série LCW d'alimentations AC-DC en boîtier à sortie régulée qui est idéale pour l'électronique industrielle embarquée, la technologie et les équipements nécessitant des homologations domestiques. Les neuf nouvelles séries (LCW15, LCW25, LCW35, LCW50, LCW75, LCW100, LCW150, LCW200 et LCW320) offrent des niveaux de puissance de 15W à 320W. Tous les modèles sont conformes à la norme EN 55032 Classe B relative aux émissions conduites et rayonnées, pour une intégration facile et peu coûteuse, et disposent d'un couvercle de connecteur intégré pour renforcer la sécurité une fois installés.
La plage de tension d'entrée de la série LCW est comprise entre 85 et 305 VAC, ce qui répond aux exigences réglementaires mondiales, et convient aux entrées nominales de 100 VAC à 277 VAC, les modèles 150 W, 200 W et 320 W étant dotés d'un PFC actif. Les applications visées comprennent les sources d'alimentation auxiliaires, les installations de sécurité, le contrôle de l'éclairage, les systèmes intelligents pour la maison ou le bureau, ainsi que les billetteries et les distributeurs automatiques.
Selon le niveau de puissance, la série LCW est disponible avec des sorties nominales allant de 3,3V à 48V. Pour s'adapter aux applications avec des tensions non standard, tous les modèles sont ajustables par l'utilisateur à ±10% sans dépasser la plage de la tension de sortie.
Offrant une large plage de températures de fonctionnement de -30°C à +70°C, la série LCW délivre sa pleine puissance nominale jusqu'à +50°C, avec un déclassement linéaire de 60% jusqu'à +70°C. La série LCW est refroidie par convection jusqu'à la série LCW200, la série LCW320 plus puissante étant équipée d'un ventilateur de refroidissement intégré controlée par la température , ce qui réduit le bruit acoustique.
Le profil bas et l'empreinte compacte de ces unités facilitent leur intégration dans l'application finale. Les caractéristiques standard de la série LCW comprennent une faible consommation d'énergie en mode veille de moins de 0,3 W et une protection contre les courts-circuits en sortie, ainsi qu'une protection contre les surintensités et les surtensions. En outre, la série LCW320 comporte une LED de mise sous tension. En option, des versions avec un vernis de protection sont disponibles.
L'isolation entre l'entrée et la sortie est de 4 000 VAC, l'isolation entre l'entrée et la terre est de 2 000 VAC et l'isolation entre la sortie et la terre est de 500 VAC. Tous les modèles sont certifiés conformes à la norme UL/EN 62368-1 en matière de sécurité. Les modèles des séries LCW35/50/75/100/150 sont également certifiés conformes à la norme EN 60335 pour la domotique et les applications nécessitant un agrément domestique. L'altitude de fonctionnement peut atteindre 5 000 m, ce qui renforce son utilisation dans le monde entier.
Les séries LCW sont disponibles chez Digi-Key, Distrelec, Farnell, Mouser, RS Components, approved regional distributors, ou directement auprès de XP Power et offre une garantie de 3 ans.
Plus d'informations - LCW15 Series
Plus d'informations - LCW25 Series
Plus d'informations - LCW35 Series
Plus d'informations - LCW50 Series
Plus d'informations - LCW75 Series
Plus d'informations - LCW100 Series
Plus d'informations - LCW150 Series