Press Releases

Alimentations AC-DC murales avec un design amélioré pour les soins à domicile.
XP Power a lancé trois nouvelles séries d'alimentations murales IP22 qui apportent des avantages significatifs au marché en pleine croissance des soins à domicile. Ces appareils conviennent à une large gamme d'applications industrielles et médicales sensibles aux coûts tout en préservant les performances.
De plus en plus, la surveillance des patients est effectuée à domicile ou sur le lieu de travail pour des raisons de commodité ou pour réduire la pression sur les hôpitaux. Ces nouvelles solutions d'alimentation sont spécifiquement conçues pour fonctionner jusqu'à 80 VAC, afin de tenir compte de la faible qualité potentielle des réseaux de distribution électriques en dehors des hôpitaux, et garantir la fiabilité de la sortie DC.
La famille d'adaptateurs secteur murale AMF offre des niveaux de puissance de 18W (AMF18), 24W (AMF24), et 36W (AMF36) avec une sortie unique couvrant toutes les tensions courantes entre 5.0V et 48.0V, permettant aux concepteurs de sélectionner le dispositif idéal pour une grande variété d'applications.
Tous les appareils AMF sont entièrement conformes aux diverses normes médicales, de soins à domicile et de traitement de l’information, notamment EN55011, IEC60601 et UL 62368. Comme l'alimentation est externe, la conception de tout équipement est considérablement simplifiée, et le temps, le coût et le risque associés à l'obtention des approbations sont éliminés.
En tant que dispositifs de classe II, ils peuvent fonctionner en toute sécurité dans des environnements où la qualité de la mise à la terre n'est pas garantie. Les appareils sont étanches à l’indice IP22, ce qui permet de nettoyer et/ou de désinfecter l'alimentation avec un risque réduit de choc électrique. Les alimentations AMF offrent 2 x MOPP (Moyen de Protection du Patient), assurant ainsi la sécurité de l'utilisateur final dans le cas improbable d'un problème lié à l'alimentation. En outre, le courant de fuite est inférieur à 50A, ce qui permet un fonctionnement sûr dans les applications où les parties appliquées peuvent être connectées au patient.
Toutes les alimentations AMF fonctionnent sur une plage de tension d'entrée étendue de 80 à 264VAC, permettant un fonctionnement dans le monde entier avec une marge supplémentaire pour les régions où la tension peut fluctuer. Une gamme de connecteurs AC interchangeables est livrée avec chaque appareil, ce qui permet d'utiliser l'alimentation (et tout équipement médical associé) dans le monde entier.
Les séries AMF18, AMF24, et AMF36 sont disponibles chez Digi-Key, Distrelec, Farnell, Mouser, RS Components, TME Electronic Components, les distributeurs régionaux agréés, ou directement chez XP Power et sont garantie 3 ans.
Plus d'informations - AMF18 Series