Press Releases

Alimentations sur rail DIN ultrafines et économiques lancées par XP Power

XP Power a annoncé la gamme DSR d'alimentations électriques AC-DC sur rail DIN, approuvées pour les applications industriels de systèmes de contrôle (ICE) et d'équipements de technologie de l'information (ITE). Ces alimentations polyvalentes fournissent une alimentation fiable avec une capacité de charge en pointe de 150%, dans un boîtier métallique ultraplat à montage sur rail DIN.

À prix concurrentiel, la conception ultra-mince et compacte du DSR ne fait que 32 mm de largeur pour les modèles 75W et 120W, et 45 mm pour les modèles 240W, ce qui en fait les profils les plus minces actuellement disponibles sur le marché.

Pour une utilisation dans les applications de contrôle industriel ou de gestion de bâtiment, comme le contrôle de machine ou de processus, l’automatisation d’usine, la commande d’escaliers automatique/ escalator/ ascenseurs, ou pour les bâtiments les systèmes d’air conditionné, chauffage, surveillance, contrôle et de sécurité

Les progrès technologiques dans ces domaines nécessitent une automatisation et un contrôle accrus, tout en minimisant la taille du système de contrôle sans compromettre la fiabilité. Les alimentations DSR de XP Power répondent parfaitement à ces besoins.

Les modèles d’alimentations DSR75, DSR120 et DSR240 ont respectivement une puissance nominale de 75W, 120W et 240W, et un rendement de 91, 92 et 94%. Les deux modèles de puissance inférieure, sont disponibles avec des sorties 12, 24 et 48V, tandis que le DSR240 est disponible avec des sorties 24 ou 48V. Tous les modèles fonctionnent de 85 à 264 VAC.

La capacité de surcharge maximale de 150% des alimentations permet le démarrage des charges électromécaniques. La température ambiante nominale est comprise entre -25 et +70 ° C pour tous les modèles, avec une puissance nominale disponible allant jusqu'à 50 ou 60 ° C, selon le modèle. Les contacts libres des relais facilitent la surveillance à distance du signal DC OK. Les produits peuvent être mises en parallèle pour des besoins en puissance plus élevées ou configurées pour fournir une redondance N + 1 dans les applications critiques.

Cette série est disponible auprès de Digi-Key, élément14, Farnell, RS Components, des distributeurs régionaux agréés ou directement auprès de XP Power et est couverte par une garantie de 3 ans.

Plus d'informations - DSR175 Series

Plus d'informations - DSR120 Series

Plus d'informations - DSR240 Series