Press Releases

XP Power présente des modules d'alimentation 6/10 W robustes à large plage d'entrée pour les applications industrielles et ITE
XP Power présente aujourd'hui deux nouvelles séries de convertisseurs DC-DC en montage châssis ou sur rail DIN, offrant une installation simple et rapide dans une grande variété d'applications industrielles et ITE.
Les convertisseurs DC-DC DTE06 et DTE10 fournissent une puissance de 6W et 10W et offrent une plage d’entrée 4: 1, offrant une large tolérance aux fluctuations des tensions d’alimentations. Avec des entrées nominales de 12/24VDC et 24/48VDC, ces séries couvrent des entrées comprises entre 9.0VDC et 75.0VDC.
Les appareils sont entièrement résinés dans un format de montage sur châssis, avec des borniers à vis pour un montage et une connexion simple et rapide. Un montage sur rail DIN est disponible en option pour une utilisation dans les armoires de commande et les appareils grand public. Un indicateur à LED du signal Power Good fournit une confirmation immédiate du bon fonctionnement. Tous les convertisseurs DC-DC sont conformes à la norme de sécurité CEI / UL / cUL 62368-1 et offrent une isolation de 3,0 kVDC entre l'alimentation et la charge. Ils sont également conformes aux émissions de la classe A de la norme EN55032, sans composants externes, ce qui signifie qu'aucun filtrage supplémentaire n'est requis pour la conformité CEM.
L’appareil lui-même et les équipements qu’il alimente bénéficient de nombreuses fonctions de sécurité, notamment une protection contre les sous-tensions d’entrée, les courts-circuits et la surcharge. Une fonction pratique marche / arrêt à distance permet de contrôler facilement les convertisseurs DC-DC. Les séries DTE06 et DTE10, robustes et à prix concurrentiels, fonctionnent dans une plage de température allant de -40 ° C à + 105 ° C et fournissent une puissance nominale maximale à des températures allant jusqu'à + 80 ° C.
Les séries DTE06 et DTE10 sont disponibles auprès de Mouser, Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, distributeurs agréés ou directement auprès de XP Power et offrent une garantie de 3 ans.