Press Releases

Nouvelle série de convertisseurs DC-DC haute tension régulés de XP Power pour les applications d'analyse, de semi-conducteurs et de détecteurs

XP Power présente aujourd'hui la série HRC05 de convertisseurs DC-DC haute tension régulés de 5W qui délivre une tension de sortie entièrement réglable et fiable jusqu'à 6kVDC dans un petit boîtier. Les modèles de cette série offrent aux ingénieurs travaillant sur l'intégration de la haute tension un ensemble complet de fonctionnalités en standard dans un boîtier compact. Les principaux points forts sont la faible régulation en ligne et en charge (<0,01%) et l'excellente performance sur l'ondulation résiduelle (<0,01%), fournissant une haute tension précise et fiable pour les applications sur le long terme. Tous les modèles sont homologués selon les normes IEC/UL/CSA/EN 62368-1, 61010-1 et sont marqués UKCA et CE selon les directives et la législation applicables pour une utilisation mondiale.

La tension d'entrée de la série HRC05 est de 24 VDC nominal, avec une plage de fonctionnement de 22 VDC à 30 VDC. Elle est disponible en 18 modèles avec des sorties DC positives ou négatives allant de 0V à 350V jusqu'à 0V à 6000V. La tension de sortie peut être ajustée de 0 à 100% par une commande de 0 à +5VDC. Des sorties permettant la surveillance des tension et courant de sortie sont également incluses dans le package standard. 

Les unités montées sur circuit imprimé et refroidies par convection ne mesurent que 65 mm x 33 mm x 14 mm (L x l x H) ; elles sont logées dans un matériau d'encapsulation conforme à la norme UL94V-0 et dans un boîtier métallique à 5 côtés qui est mis à la terre en interne, offrant une intégration mécanique et une robustesse optimales dans le système global et un gain de place. La gamme de température de fonctionnement de la série HRC05 est de -40°C à +70°C sans déclassement du courant sur cette gamme. La stabilité est de 100ppm sur 8 heures (après un préchauffage de 30 minutes). 

La série HRC05 est dotée de circuits de protection contre les courts-circuits, les arcs électriques, les surcharges et les surchauffes, ainsi que d'une fonction marche/arrêt à distance, afin de garantir la sécurité de l'appareil et de l'application dans laquelle il est installé. Les principales applications comprennent la spectrométrie de masse, l'électrophorèse, le mandrin électrostatique, les détecteurs, la charge des condensateurs, les microscopes électroniques à balayage (MEB), l'imagerie et les équipements de diagnostic.

La série HRC05 est disponible auprès de Digi-Key, Farnell, Mouser, RS Components, des distributeurs régionaux agréés, ou directement auprès de XP Power, et bénéficie d'une garantie de 3 ans.

Plus d'informations - HRC05 Series