Press Releases

L'alimentation 80W au format carte ouverte, refroidie par convection, offre une solution pour les applications d'éclairage, d'affichage, ITE et industrielles
L'alimentation 80W au format carte ouverte, refroidie par convection, offre une solution pour les applications d'éclairage, d'affichage, ITE et industrielles
XP Power a lancé une nouvelle gamme d'alimentations 80W à châssis ouvert qui offrent une solution compacte et économique pour une large gamme d'applications d'éclairage, d'affichage, industrielles et technologiques. Ces unités offrent de très bonnes caractéristiques à un prix compétitif, particulièrement pour les applications avec un volume annuel important.
La LCE80 est parfaitement adaptée aux applications sans ventilateur car elle ne nécessite pas d'air forcé pour son refroidissement. Cela améliore considérablement la fiabilité de l'ensemble du système, tout en réduisant sa taille et son poids et en simplifiant la conception mécanique. Le fonctionnement silencieux sans ventilateur rend la LCE80 idéale pour les applications où le bruit audible peut être un problème, comme dans les environnements de bureau.
La gamme LCE80 comprend un total de dix modèles à sortie unique couvrant la plage de 5,0 V à 54,0 V avec des rendements pouvant atteindre 90 %. La sortie fonctionne en mode tension constante ou courant constant selon les conditions imposées par la charge, ce qui garantit la compatibilité avec une grande variété d'applications.
Une plage d'entrée ultra large de 90 à 305 VCA est proposée en standard, ce qui permet aux unités de fonctionner en toute sécurité sur une ligne monophasée de 277 VCA nominal. Toutes les unités de la gamme offrent un fonctionnement en Classe I et Classe II et disposent d'un large éventail d'homologations pertinentes, notamment EN55032, EN55015 et EN61000-3 pour les émissions CEM et EN55035 et EN61547 pour l'immunité CEM. En outre, les unités sont conformes à la norme EN/UL/IEC62368-1 pour la sécurité ITE et à la norme EN61347-1/UL8750 pour l'éclairage et les écrans.
Pour les charges supérieures à 50W, toutes les unités LCE80 respectent les limites harmoniques de classe C qui sont nécessaires pour les applications d'éclairage. Elles sont également conformes aux exigences les sources d'alimentations à puissance limitée (LPS) pour 12V et plus, garantissant un risque réduit d'incendie ou d'électrocution pendant le fonctionnement et la manipulation ainsi que dans les scénarios de panne.
Dans un format pratique et compact de 101.6mm x 50.8mm x 27.9mm (4" x 2" x 1.1"), les unités LCE80 incluent des protections contre les courts-circuits, les surtensions et les surcharges qui protègent l'alimentation et toute charge qu'elle alimente.
La série LCE80 est disponible chez Digi-Key, Distrelec, Farnell, Mouser, RS Components, les distributeurs régionaux agréés, ou directement chez XP Power et offre une garantie de 3 ans.