Press Releases

Economique, carte alimentation ouverte de 40 W et 60 W, pour les applications dans la santé, domestiques et ITE
XP Power a lancé deux nouvelles séries d’alimentations compactes, au format carte ouverte et répondant aux besoins de solutions de 40W et 60W bon marché, et prenant en charge un large éventail d’applications dans les secteurs médical, domestique/domicile et ITE/industriel.
La plupart des marchés sont sous la pression des prix aujourd’hui; les nouvelles FCS40 et FCS60 répondent à ce besoin en combinant un faible coût unitaire avec une intégration facile dans des équipements finaux nécessitant des approbations internationales, un haut rendement et de faibles émissions. Ainsi qu’une large plage de température de fonctionnement (-25°C à +70°C) permettant une utilisation dans une grande variété d'environnements. Les nouvelles alimentations FCS40 et 60 offrent une sortie unique de 12, 15, 18, 24, 36 ou 48 V, à des rendements allant jusqu’à 86% en fonction du modèle. Un potentiomètre intégré permet d’ajuster la tension à ±10%, optimisant ainsi la tension pour les besoins spécifiques sur la charge ou pour les chutes de tension.
Les FCS40 et FCS60 ont de nombreuses approbations afin de faciliter la tâche du concepteur pour obtenir les approbations au niveau du système complet. Pour les applications médicales, cela inclue les normes IEC/EN/ES60601, et procure 2x moyens de protection du patient (MOPP). Elles sont aussi équipées de deux fusibles sur l’entrée réseau et peuvent être utilisées en classe II, sans la terre, ce qui les rend plus adaptées aux applications médicales dans l’environnement du domicile. Pour les applications ITE et industrielles, les alimentations sont approuvées IEC60950-1 et IEC/EN/cUL62368-1 et répondent aux besoins de la directive basse tension (LVD). L’approbation IEC60335-1 rend les FCS40 et FCS60 utilisable dans les applications domestiques et à domicile.
Dans le cadre de la gamme «Green Power» de XP Power, toutes les nouvelles alimentations réduisent la consommation électrique à vide à moins de 0,3W, facilitant ainsi le respect de la législation environnementale en vigueur. La possibilité d'un refroidissement par convection naturelle jusqu'à +70°C, avec une diminution de la puissance disponible, supprime le besoin d'un ventilateur dans le système, ce qui permet d'économiser de l'énergie, du coût et du poids, ainsi que d'améliorer la fiabilité du système.
Les séries FCS40 / FCS60 sont disponibles chez Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, les distributeurs agréés ou directement auprès de XP Power et sont assorties d'une garantie de 3 ans.