Press Releases

Le nouveau guide de sélection sur les alimentations facilite le meilleur choix d’une solution XP Power pour votre application
Ce guide informatif en couleur de 88 pages présente la gamme complète d'alimentations AC-DC, et de convertisseurs DC-DC, ainsi que les alimentations haute tension et les solutions d 'alimentations RF de XP Power, avec un résumé pour chacun de produits des spécifications pour chaque gamme de produits, dans un format simple regroupant les caractéristiques principales.
La première approche du choix des produits les plus adaptés à votre application est simplifiée par le guide de sélection de produit, qui contient des images miniatures de chaque série organisée par type et puissance nominale de sortie. Les caractéristiques particulières de chaque alimentation XP Power sont également détaillées dans le guide. La gamme complète d'alimentations de XP Power couvre une large gamme de puissances de sortie avec des alimentations AC-DC disponibles à partir de 3W et ce jusqu’a 5000W, et des convertisseurs CC-CC de 0,25W à 750W.
Parmi les nouveautés présentées dans le guide, citons une gamme complète de modules convertisseurs CC-CC haute tension avec des tensions de sortie de 100V à 10kV, disponibles avec des topologies de contrôle en tension proportionnelles et régulées pour une utilisation en modules autonomes ou pour intégration dans des applications spécifiques. L'offre en générateurs de puissance RF de XP Power, est aussi représentée, offrant des générateurs RF et des réseaux d'adaptation en impédance assortis de 20kHz à 100MHz, dans une large gamme de puissances de 50W à 10kW et au-delà, y compris les applications de fréquence variables et pulsées.
Vous trouverez aussi dans ce guide de sélection, notre gamme étendue de convertisseurs DC-DC robustes avec pour certains des homologations pour les applications ferroviaires. Les nouvelles alimentations AC-DC comprennent la plus petite unité open frame de 40 W au monde, avec un format de seulement 3,0'' x 1,5'', et une nouvelle série d’alimentations ultra-plates au format rail DIN offrant une largeur de seulement 1,26'' pour les versions 75W et 120W et 1,77 " pour les modèles 480W. Le guide comprend également des alimentations triphasées jusqu'à 5 kW, et jusqu'à 30 kW disponibles en mode parallèle.
Pour certaines industries, la conformité à des normes spécifiques est une exigence, tout au long du guide, un symbole médical est utilisé pour identifier les nombreux produits qui disposent d'une certification aux normes de sécurité médicale, indiquant leur pertinence pour les applications du domaine de la santé et du médical. Dans la section AC-DC, un symbole ITE met en évidence des produits adaptés aux équipements technologiques. De plus, les produits pour les applications de défense et ferroviaires ont chacun leurs propres sections dédiées.