Press Releases

Alimentation AC/DC 5W miniature répondant aux normes internationales de sécurité médicale
XP Power annonce la série EME05 d’alimentations AC/DC 5W ultra compactes. Reconnue comme l’une des plus petites alimentations 5W du marché disponible en boitier encapsulé ou en châssis ouvert, l’EME05 ne mesure que 35.6 x 23.7 x 17.6 mm, prenant un minimum de place dans l’équipement final.
L’EME05 est homologuée à la 3rd édition de la norme de sécurité médicale EN60601-1:2006 et ANSI/AAMI ES60601-1:2005. L’alimentation fournit une isolation renforcée (double) de 4000 VAC entre l’entrée et la sortie et 2 x MOPP.
La série fournit huit modèles simples sorties couvrant les tensions courantes de 3.3 à 48 VDC. Une capacité de pointe permet de sortir jusqu’à 130% de la puissance nominale pendant 30 secondes. Ceci permet de ne pas designer une alimentation plus puissante pour répondre à des courants de démarrage plus forts pendant une courte période et permet de sauvegarder de la place et diminuer les couts.
L’EME05 a une entrée universelle et fournit la pleine puissance sur la gamme 90-264 VAC sans décroissance. Tous les modèles offrent une construction en classe II, sans besoin de connexion de terre/masse. L’alimentation répond à la norme EN55011 Classe B en EMI en rayonné et en conduit. Aucun composant de filtrage externe n’est requis, sauvegardant de la place et des couts.
Capable de fournir la pleine puissance jusqu’à +50°C et fonctionnant sur une large gamme de température de -25 to + 70°C, l’EME05 peut être utilisée dans la plupart des environnements sans refroidisseurs additionnels ou ventilation forcée.
La série EME05 est disponible chez Farnell, element14, Digi-Key, les distributeurs agrées ou directement chez XP Power et offre 3 ans de garantie.