Press Releases

XP Power lance une nouvelle gamme d'alimentations AC-DC à faible coût montées sur rail DIN

XP Power a annoncé aujourd'hui la sortie de trois nouvelles séries d'alimentations AC-DC à montage sur rail DIN offrant une solution sur rail DIN compacte, d’un profil bas et à faible coût pour l'électronique, le commande industrielle et les applications de gestion de bâtiment. Les trois nouvelles séries (DRC30, DRC60 et DRC100) fournissent des niveaux de puissance de 30W, 60W et 100W dans un boîtier léger et facile à intégrer.

Non seulement ces unités à prix compétitifs offrent une réduction des coûts par rapport aux solutions d'alimentation alternatives, mais le boîtier à faible profil leur permet d'être placées juste à côté des disjoncteurs dans les tableaux électriques. Ces produits refroidis par convection, offrent un fonctionnement en classe II, éliminant le besoin d'une connexion à une terre de sécurité, réduisant ainsi le temps et le coût d'installation.

L'installation est rapide et simple avec des bornes à vis pour les connexions d'entrée et de sortie. Pour les installations où le câble de sortie est long, un dispositif en face avant, x permet de régler la tension de sortie (environ -10% / + 15%) pour compenser toute chute de tension. Un indicateur LED «DC ON» donne à l’utilisateur une indication visuelle claire et immédiate que l'unité est opérationnelle.

Les alimentations électriques sur rail DIN DRC étant certifiées EN55032 Classe B pour les émissions conduites et rayonnées, aucun filtrage supplémentaire n'est requis pour la conformité CEM, ce qui permet d'optimiser les coûts, l'espace et le temps de développement. Toutes les produits disposent d'une protection sur l'entrée et la sortie, garantissant ainsi à l'utilisateur que le produit et la charge qu'elle alimente seront entièrement protégées.

Pour plus de commodité et une utilisation la plus large possible, les unités peuvent être alimentées en courant alternatif (85 à 264VAC) ou continue (120 à 370VDC) , de -40 ° C à + 70 ° C avec déclassement aux extrêmes de la plage de température. Ils offrent des rendements typiques jusqu'à 91% avec 4 kV d'isolation d'entrée-sortie. Toutes les séries offrent des sorties DC de 12 V, 15 V, 24 V et 48 V avec une version 5 V supplémentaire disponible dans les séries 30 W et 60 W.

La nouvelle gamme DRC offre une solution polyvalente et fiable à faible coût, sans compromettre la qualité ou les performances.

Les DRC sont disponibles auprès de Digi-Key, Farnell, Mouser, RS Components, des distributeurs régionaux agréés, ou directement auprès de XP Power et offrent une garantie de 3 ans.

Plus d'informations - DRC30 Series

Plus d'informations - DRC60 Series

Plus d'informations - DRC100 Series