Press Releases

Alimentations 350 W haut rendement convenant pour les applications informatiques, industrielles et médicales

XP Power annonce la série d’alimentations 350W GCS350 qui complète la gamme GCS déjà existante. Disponible en multiple formats mécaniques, incluant le format standard châssis ouvert de 127 x 76.2 x 36.3 mm, les autres formats sont disponibles en version avec boitier seul ou avec ventilateur incorporé sur le dessus ou en bout. La série GCS350 comprend six modèles mono tensions de + 12 à + 56 VDC.

La version châssis ouvert de la GCS350 peut fournir jusqu’à 200 Watts en convection naturelle. Quand une ventilation forcée est disponible, ou quand elle est utilisée avec le ventilateur incorporé, la pleine puissance de 350W est disponible. Une alimentation auxiliaire de 12 VDC / 0.6 A est disponible en standard pour les versions sans ventilateur incorporé.

La GCS350 a un rendement typique de 93% et répond au standard de rendement 80 Plus Silver sur toute la gamme sauf pour le modèle 12V qui lui répond au standard 80 Plus Bronze.

Complétant la gamme GCS existante de 150, 180, 250 et maintenant 350 Watt, tous les modèles occupent la même implantation, ont les mêmes connecteurs et fournissent les mêmes fonctions. Ceci permet aux concepteurs d’augmenter la puissance sans besoin de place supplémentaire.

Convenant à de nombreux environnements, la gamme GCS peut fonctionner sur une large plage de température de – 40 à + 70°C en fournissant la pleine puissance jusqu’à +50°C. L’alimentation fonctionne sur la plage de tension d’entrée de 85-264 VAC, avec la pleine puissance disponible à partir de 90 VAC. De plus, de par sa construction, elle peut fonctionner en classe I ou en classe II avec terre ou sans terre.

Aucun composant externe de filtrage CEM n’est requis car la série GCS répond à la classe B pour les émissions conduites et en classe A pour les émissions rayonnées suivant les critères de la norme internationale EN55011 et EN55022. Les alimentations répondent aussi à l’édition 3 de la norme médicale de sécurité EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA22.2 No 60601-1, et à la norme pour les équipements informatiques UL/EN 60950-1.

La série GCS350 est disponible chez Farnell, element14, Digi-Key, les distributeurs agréés, ou directement chez XP Power et offre une garantie de 3 ans.

Plus d'informations - GCS350 Series