Press Releases

Alimentation médicale de bureau à haute densité, deux fois moins volumineuse
XP Power lance une nouvelle gamme d'alimentations médicales de bureau ultra-compactes qui répondent aux besoins de solutions sans ventilateur pour les soins à domicile et les applications hospitalières avec des densités de puissance jusqu'à 11W/in3.
Par rapport aux solutions actuellement disponibles sur le marché, ces nouveaux produits réduisent de 50 % l'espace nécessaire, doublant ainsi la densité de puissance, si importante. En utilisant une alimentation externe compacte, la taille et le poids de l'équipement final sont réduits, ce qui donne une solution plus pratique et portable.
La nouvelle série AQM offre trois niveaux de puissance - 200W (AQM200), 250W (AQM250), et 300W (AQM300) - pour répondre à une grande variété d'applications médicales. Toutes les unités fonctionnent à partir d'une entrée secteur universelle (85 - 264VAC). L'AQM250 offre des sorties uniques de 12V, 19V, 24V et 48V, tandis que l'AQM200 et l'AQM300 offrent en plus une configuration de sortie de 15V.
Les alimentations AQM sont certifiées conformes à un large éventail d'homologations internationales en matière de sécurité et d'EMI, notamment EN/IEC60601-1, EN61000 et EN55032. Les unités sont également conformes aux exigences CEM médicales de la 4e édition et offrent une protection de 2x MOPP. Grâce à cette série complète d'homologations, le temps et le risque lors de la conception, ainsi que les coûts d'homologation, sont considérablement réduits.
Toutes les variantes sont disponibles en version Classe I et Classe II, ce qui permet une utilisation dans les établissements de soins professionnels tels que les hôpitaux et à distance, au domicile ou sur le lieu de travail des patients.
Basées sur la technologie du nitrure de gallium (GaN) à large bande interdite, les unités AQM à faibles pertes offrent des rendements allant jusqu'à 94 % et consomment moins de 150 mW en veille, répondant ainsi au niveau VI d'efficacité énergétique. Tous les dispositifs délivrent une pleine puissance de sortie jusqu'à 40°C et peuvent être utilisés avec un déclassement de la puissance jusqu'à 60°C.
La série AQM200 ne mesure que 6,56" x 2,13" x 1,3" (166,5 x 54,2 x 33,0 mm), et tous les dispositifs AQM sont IP22, avec une surface lisse pour un nettoyage sûr et facile.
Les séries AQM200, AQM250, et AQM300 sont disponibles chez Digi-Key, Distrelec, Farnell, Mouser, RS Components, les distributeurs régionaux agréés, ou directement chez XP Power et offrent une garantie de 3 ans.
Plus d'informations - AQM200 Series