Press Releases

250/450W pour les applications médicales, industrielles et ITE

XP Power annonce la nouvelle série ECH450 d'alimentations compactes à haut rendement disponibles en présentation carte ouverte ou dans un boitier fermé. Fournissant 250 W en cas de refroidissement par convection naturelle et 450 W en cas de refroidissement forcé, ou lors de l'utilisation des versions fermées avec ventilateur intégré, la série ECH450 est en classe B pour les émissions conduites et rayonnées et possède des homologations ITE et médicales dans le monde entier, ce qui la rend idéale pour une large gamme d’applications informatiques, industrielles, et de soins de santé, y compris celles nécessitant une protection BF des patients.

Le puissance nominale disponible en convection naturelle rend ces alimentations parfaitement adaptées aux applications en lien avec les dispositifs médicaux, où le bruit audible est indésirable, et aux applications industrielles ou ITE où le fonctionnement sans ventilateur augmente la fiabilité et minimise la pénétration de poussière.

Avec des rendements allant jusqu'à 94%, les alimentations ECH450 minimisent la chaleur perdue, réduisent les coûts d'exploitation et économisent de l'espace. Ils fonctionnent à pleine puissance nominale à des températures ambiantes jusqu'à +50°C, et à mi-puissance à +70°C ambiant. Les applications en convection naturelle avec une pointe de courant sont prises en charge jusqu'à 450 W avec une puissance moyenne de 250 W au maximum.

Les unités ECH450 commencent à un encombrement compact de 5,0 "x 3,0" avec un profil bas de 1,4 ", et ont une plage d'entrée universelle pour une utilisation mondiale. Les tensions de sortie unique disponibles sont 12,0 V, 15,0 V, 19,0 V, 24,0 V, 36,0 V, 48,0 V et 54,0 V.

Un certain nombre de configurations mécaniques sont disponibles, y compris sans ventilateur au format carte ouverte ou équipées d'un couvercle ventilé en option (-C). Les unités avec ventilateur intégré ont l'option d'un ventilateur d'extrémité (-EF) ou d'un ventilateur sur le dessus (-TF) pour répondre aux exigences de débit d'air de l'équipement final, avec le choix de formats assurant une intégration mécanique simplifiée. Les unités à châssis ouvert et à couvercle ventilé (-C) comprennent une alimentation pour un ventilateur de 12V et 600mA. Toutes les versions sont livrées avec une alimentation de secours 5V / 1A.

Les approbations médicales selon IEC60601-1 offrent deux Moyens de Protection du Patient (2 x MOPP) pour isoler la sortie, ainsi que l'isolation de base de la sortie à la terre et de faibles niveaux de courant de fuite, garantissant que les alimentations ECH450 conviennent pour les applications ou il y a un contact avec le corp du patient ( BF).

En plus des approbations IEC, UL et EN60601-1 pour les applications médicales, l’ECH450 est approuvée selon les normes IEC, UL et EN62368-1 pour les applications industrielles et ITE, tandis que la conformité aux harmoniques du courant d'entrée en classe C fait de l’ECH450 le produit idéal pour les applications d'éclairage et d'affichage.

Ces nouvelles alimentations répondent aux émissions EN55011/32 de niveau B conduites et rayonnées avec une marge significative permettant aux concepteurs de les intégrer facilement et avec un risque minimal pour l'approbation CEM au niveau du système.

La série ECH450 est disponible auprès de Digi-Key, Farnell, Mouser, RS Components, des distributeurs régionaux agréés ou directement auprès de XP Power et offre une garantie de 3 ans.

Plus d'informations - ECH450 Series