Press Releases

Les convertisseurs DC/DC encapsulés offrent un montage en Rail Din
P Power annonce la série DTE de convertisseurs DC/DC encapsulés à sortie simple. Cette série comprend trois gammes à large plage d’entrée délivrant des puissances de sortie de 20W (DTE20), 40W (DTE40) et 60 W (DTE60). Ces produits sont disponibles soit en format châssis ou en format Rail Din. Le boitier complétement encapsulé protège le convertisseur contre les agressions environnementales fréquentes dans les applications industrielles et facilite la dissipation thermique.
Ces convertisseurs à haut rendement, de 89 à 92% suivant les modèles, dissipent moins et consomment moins que les autres produits à moins bon rendement disponibles sur le marché. Le modèle 20 Watt DTE20 mesure 96.0 x 54.0 x 23.3 mm, le 40 Watt DTE40 seulement 112 x 63.8 x 25.6 mm et le DTE60, 60 Watt 112.0 x 67.8 x 38.0 mm. Deux gammes d’entrée ultra larges 4:1 sont disponibles autour de 24VDC nominal (9 – 36) et 48VDC (18 – 75). Les sorties simples sont régulées et délivrent des tensions de 5.1, 12, 24 ou 48 VDC sur toute la gamme et l’isolemant est de 2500 VDC pendant 60 secondes.
La série DTE offre une gamme étendue de température de fonctionnement de -40 à +85°C. La pleine puissance est disponible jusqu’à +70°C suivant les modèles. Elle répond aux normes internationales de sécurité UL/IEC 60950-1 et à la EN55022 Classe A pour les perturbations conduites et rayonnées sans ajout de filtre externe.
En standard, les convertisseurs possèdent une protection en court-circuit, une protection surcharge, une protection de sous tension d’entrée, une protection surtension et ont une possibilité de Marche/Arrêt à distance. Les borniers à vis facilitent le montage.
La série DTE est disponible chez Farnell, element14, Digi-Key, les distributeurs agrées ou directement chez XP Power et offre une garantie de 3 ans.
Plus d'informations - DTE20 Series