Press Releases

XP Power introduit de nouveaux modules AC-DC 80 Watt encapsulés dans un encombrement ultra-compact
XP Power annonce aujourd'hui la nouvelle série ECE80 d’alimentations AC-DC encapsulées disposant d’un rendement élevé et d’une faible consommation en mode standby. Ces modules d’une puissance de 80W sont parfaits pour les utilisateurs qui ont besoin d'une solution AC-DC encapsulée dans un format ultra-compact pour montage sur circuit imprimé, sur châssis ou sur rail DIN.
La série ECE80 a la plus petite empreinte et la plus forte densité de puissance de l'industrie pour un module d'alimentation encapsulé de 80W. La gamme est disponible en trois formats pour une flexibilité accrue. La version standard est conçue pour un montage sur circuit imprimé, en ajoutant l’option -S les modules ECE80 disposent de bornes à vis pour un montage sur châssis, et enfin une version rail DIN avec bornes à vis est disponible en ajoutant l’option -SD.
La gamme ECE80 est une extension de la série ECE d’alimentations compactes AC-DC encapsulées de XP Power, offrant des niveaux de puissance de 5 à 80 Watts. Cette gamme répond à la nécessité d'alimentations plus petites et plus efficaces avec une faible consommation d'énergie sans charge. En outre, les modules sont bien adaptés aux applications de classe II et satisfont aux exigences de la Classe B en matière d’émissions transmises par conduction, et ceci sans filtrage supplémentaire.
Ces modules trouveront leur utilisation idéale dans des applications telles que l’automatisation et le contrôle de production, la radiodiffusion, l’instrumentation, les communications mobiles et la domotique.
Grâce à leur capacité en puissance crête instantanée pouvant atteindre 130% de la puissance nominale pendant 30 secondes, les modules ECE80 sont capables d'alimenter à court terme des charges plus élevées. Avec une densité de puissance très élevée supérieure à 11,2 W / in3, la compacité des modules d’alimentation ECE80 permet de réduire la taille des produits dans lesquels ils sont intégrés. La version standard mesure seulement 91,4 x 45,72 x 28,0 mm et la version pour montage sur châssis disposant de borniers à vis mesure 113,0 x 47,5 x 28,5 mm. Cinq tensions de sortie standard sont disponibles de 12 à 48 VDC.
La consommation en mode standby inférieure à 0,3 W et le rendement nominal des modules, allant jusqu'à 89%, permet aux concepteurs de répondre aux exigences actuelles en matière de protection de l’environnement. L’intégration de la série ECE80 pour des applications de classe II ne nécessite aucune connexion à la terre, simplifiant ainsi la conception. Grâce à leur large plage de température de fonctionnement allant de -40 à +70 ° C (sans derating jusqu'à +50 ° C), les modules ECE80 de XP Power peuvent fonctionner dans la plupart des environnements, sans besoin de dissipation thermique ou de flux d'air supplémentaire.
Les modules respectent les limites CEM de la classe B sans avoir besoin d’ajouter des composants supplémentaires et sont approuvés par l'organisme de sécurité UL / CSA / EN / IEC 60950-1.
La série ECE80 est disponible auprès de nos distributeurs régionaux agréés Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, , ou directement à partir de XP Power et disposent d’une garantie de 3 ans.