Press Releases

Un convertisseur DC/DC sur rail DIN offrant une large plage de tension d’entrée et une bonne immunité aux bruits pour les applications industrielles
XP Power annonce les séries DDC15 et DDC30 de convertisseurs 15 et 30W au format Rail Din faible épaisseur. La gamme est prévue pour offrir des tensions supplémentaires dans les systèmes d’alimentations en Rail Din, pour les applications secourues par batteries nécessitant des sorties isolées et de bonnes immunités aux bruits. Le convertisseur à sortie mono tension offre une grande plage d’entrée de 4:1 de 9 – 36 VDC convenant pour les entrées nominales 12 ou 24 VDC. Les deux séries sont disponibles avec des tensions de sortie nominales de 5, 9, 12, 15 ou 24 VDC. Le DDC15 offre une sortie supplémentaire de 3.3 VDC. L’isolement entrée/sortie est de 1500 VDC.
Ces convertisseurs Rail Din compactes à convection naturelle, sont plus petits que leurs équivalents sur le marché : 91 x 56.5 x 18mm pour le DDC15 et 91 x 56.5 x 35 mm pour le DDC30. Pouvant fonctionner dans une large plage de température de – 40 à+ 70°C, les séries DDC fournissent la pleine puissance jusqu’à +50°C et conviennent pour la plupart des applications nécessitant des plages de températures de fonctionnement étendues.
Les convertisseurs DDC15 et DDC30 sont homologués UL508, EN60950-1 A12:2011 et IEC60950-1 +A1:2009 .Ils répondent aussi à la norme EN55022 classe B pour les émissions conduites et rayonnées sans ajout de composants de filtrage externes.
La face avant offre deux LED indiquant le statut de l’entrée DC et la connexion par vis de l’entrée et de la sortie. La face avant du DDC30 offre en plus un potentiomètre de réglage de la tension de sortie.
Les séries DDC15 et DDC30 sont disponibles chez Farnell, element 14, Digikey et les distributeurs agrées ou directement chez XP Power et offrent une garantie de 3 ans.