Press Releases

Les alimentations externes de bureau médicales & ITE de 36 à 65 Watts répondent aux dernières exigences en matière de rendement énergétique
XP Power lance la gamme d’alimentations AC-DC économique ; la série AKM36 / AKM45 / AKM65. Destinées aux marchés de la santé, de l’information (ITE) et de l'industrie, toutes les versions répondent aux exigences les plus récentes en matière de rendement énergétique du niveau VI du Département de l'Énergie des États-Unis et pour l’Europe du CoC Tier 2.
Pour toutes les versions, l’entrée AC couvre la plage de 90-264VAC pour une utilisation dans le monde entier, et les sorties disponibles incluent 9V, 12V, 15V, 18V, 24V, 30V, 36V et 48V selon la version. La version 36W est en classe II, par construction sans la terre, alors que c'est une option sur les versions 48W et 65W. Les connecteurs d’entrée sont du type IEC320-C8 pour les alimentations de classe II et du type IEC320-C14 pour celle de classe I. Ce connecteur peut être fourni avec un dispositif de retenue de câble en option pour les applications où une déconnexion accidentelle serait critique. La connexion de sortie se fait via un câble volant avec prise jack standard.
Ces produits très fiables présentent une tension d'isolement de 4 kVAC, une altitude de fonctionnement de 5000 m et des homologations pour la sécurité électrique conformes aux normes UL / EN / IEC 60950 pour les équipements informatiques et EN / IEC / CSA / ANSI-AAMI ES 60601-1 pour les équipements médicaux (2 x MOPP).
Les applications possibles comprennent les équipements portables pour la surveillance et le diagnostic médical, le traitement cosmétique, la surveillance de l'environnement, les tests et mesures et les communications mobiles. Le boîtier est en plastique noir, en option de couleur blanche pour les environnements médicaux.
“Ces alimentations de bureau flexibles, avec une garantie de trois ans, constituent une excellente solution lorsque nos clients ont besoin d’un bloc d’alimentation externe peu coûteux, offrant des performances de pointe, et une conformité aux normes les plus récentes en matière de rendement énergétique et de sécurité.,” Steve Head, Directeur Exécutif, XP Power.
Ces produits sont disponibles chez Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, des distributeurs régionaux agréés, ou directement auprès de XP Power avec une garantie 3 ans.
Plus d'informations - AKM36 Series