Press Releases

Nouveaux blocs d'alimentation AC-DC efficaces, en boitier fermé, de XP Power de puissance nominale de 35W à 100W

XP Power a annoncé aujourd'hui l'introduction de la série LCS d'alimentations AC-DC à sortie régulée, refroidies par convection, qui sont bien adaptées aux applications à budget limité. Les quatre nouvelles séries (LCS35, LCS50, LCS75 et LCS100) offrent des niveaux de puissance respectivement de 35W, 50W, 75W et 100W. Elles se caractérisent par des émissions conduites et rayonnées de classe B pour une intégration facile et peu coûteuse au système, ainsi que par un couvercle de connecteur intégré pour améliorer la sécurité une fois installé.

La plage de tension d'entrée est de 85 à 264 VAC, ce qui facilite l'utilisation mondiale dans un large éventail d'applications industrielles et de technologie de l’information (ITE) ; celles-ci comprennent les sources d'énergie auxiliaires, les installations de sécurité, le contrôle de l'éclairage, les systèmes de contrôle des maisons ou bureaux intelligents, la billetterie et la vente.

La LCS35 est disponible en quatre modèles avec des sorties nominales de 5V, 12V, 15V et 24V. En outre, les LCS50, LCS75 et LCS100 offrent des modèles avec des sorties nominales de 36V et 48V. Pour s'adapter aux tensions non standard du système, tous les modèles sont réglables par l'utilisateur à ±10 %. Offrant une large gamme de températures de fonctionnement de -30°C à +70°C, à pleine puissance jusqu'à 50°C, et jusqu'à 60% de puissance à +70°C.

Les caractéristiques standard de la série LCS comprennent une LED de mise en marche, une faible consommation en veille de 0,3 W, une protection contre les courts-circuits de sortie et une protection contre les surintensités et les surchauffes. En option, des versions avec un vernis de tropicalisation sont disponibles. 

L'isolation entrée/sortie est de 4 000 VAC, l'isolation entrée/masse est de 2 000 VAC et l'isolation sortie/masse est de 1 250 VAC. Le courant de fuite à la terre est de 0,75mA maximum. L'altitude de fonctionnement est de 5 000 m, ce qui renforce son utilisation globale.

Les séries LCS sont disponibles auprès de Digi-Key, Farnell, Mouser, RS Components, des distributeurs régionaux agréés, ou directement auprès de XP Power, et sont livrées avec une garantie de 3 ans.  

Plus d'informations - LCS35 Series

Plus d'informations - LCS50 Series

Plus d'informations - LCS75 Series

Plus d'informations - LCS100 Series