Press Releases

XP Power lance des régulateurs de commutation PoL non isolés économiques et très efficaces

XP Power annonce l'introduction des régulateurs à découpage DC-DC non isolés à trous traversants SVR et à montage en surface VR. Avec des rendements allant jusqu'à 96% et des températures de fonctionnement de -40°C à +85°C, les dispositifs de point de charge (PoL) sont idéaux pour remplacer les régulateurs linéaires à faible rendement. Ils fonctionnent sur une large plage d'entrée allant jusqu'à 36V et présentent un faible courant de repos, ce qui les rend adaptés à une variété d'applications et d'équipements électroniques alimentés par batterie. 

Il existe deux variantes dans la gamme des SVR, chacune offrant des courants de sortie maximum différents. Les appareils de la série SVR05 de 0,5A offrent des tensions de sortie entre 1,5V et 15V, et un faible courant de veille de moins de 100µA, avec mise en marche/arrêt à distance. La série SVR10 de régulateurs à découpage de 1,0A offre des modèles de tension de sortie de 1,5V à 12V et un courant de veille de moins de 1mA avec marche/arrêt à distance. Les deux appareils sont conçus en tenant compte de la taille et de l'efficacité ; ils sont logés dans un boîtier CMS compact mesurant 15,24 x 8,5 x 8,25 mm (L x l x h) et offrent des niveaux de rendement allant jusqu'à 95%.

La gamme VR de régulateurs à commutation intégrés SIP3 est proposée en trois variantes ; le VR05 (0,5A) consomme moins de 0,2mA au repos et le VR10 (1,0A) moins de 0,3mA. Les deux séries offrent des sorties simples régulées de 3,3 à 15V. Le VR20 (2,0A) couvre des sorties de 2,5V à 15V, et chaque modèle consomme moins de 0,1mA au repos.

Les familles SVR et VR offrent toutes deux d'excellentes performances CEM, conformes à la norme EN55032 Classe B sur les émissions conduites et rayonnées avec des composants externes, et répondant aux normes d'immunité EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6. Les caractéristiques communes comprennent une protection continue contre les courts-circuits avec redémarrage automatique et une protection contre les surcharges. Les applications typiques comprennent les équipements portables et fonctionnant sur batterie, les capteurs, la robotique, l'instrumentation, les télécommunications, l'informatique embarquée, les dispositifs médicaux et les systèmes d'alimentation en courant continu distribués nécessitant une régulation mais pas d'isolation. Tous les modèles ont un MTBF supérieur à 2Mh et sont garantis 3 ans.

Les régulateurs de commutation SVR et VR sont disponibles dès maintenant auprès de Digi-Key, Farnell, Mouser, RS Components, des distributeurs régionaux agréés ou directement auprès de XP Power et sont garantis 3 ans.

Plus d'informations - SVR05 Series

Plus d'informations - SVR10 Series

Plus d'informations - VR05 Series

Plus d'informations - VR10 Series

Plus d'informations - VR20 Series