Press Releases

Module d'alimentation AC-DC 75W compact et refroidi par conduction pour les applications difficiles et critiques en termes d'espace.

XP Power annonce la disponibilité d'une nouvelle gamme d'alimentations AC-DC de faible encombrement, au format demi-brique, refroidies par conduction (plaque de base), qui ne nécessitent aucun circuit externe pour fonctionner ou être conformes à la CEM. Les modèles de la nouvelle série ASB75 offrent une alimentation compacte et sans ventilateur avec refroidissement par conduction pour des applications telles que les équipements informatiques (ITE), l'Internet des objets (IoT), les applications industrielles générales et les applications difficiles ou robustes.

Les alimentations complètes AC-DC délivrent jusqu'à 75W de puissance à partir d'une entrée universelle (90-264VAC) et disposent d'un fusible AC, d'un filtre EMC et d'un condensateur de maintien intégrés qui simplifient l'intégration et nécessitent moins d'espace.

Les ASB75 sont dotés d'un système de refroidissement par plaque de base, ce qui permet de les faire fonctionner dans des boîtiers métalliques étanches en utilisant un système de refroidissement passif par paroi froide pour transférer toute chaleur vers l'extérieur de l'équipement. Un dissipateur thermique optionnel est également disponible prémonté ou séparément, permettant aux concepteurs d'utiliser un refroidissement conventionnel par convection ou par air forcé, selon leur préférence.

La gamme se compose de cinq modèles, offrant des tensions de sortie uniques de 12.0 V, 15.0 V, 24.0 V, 36.0 V ou 48.0 V. Des niveaux de rendement aussi élevés que 90% minimisent la génération de chaleur indésirable et contribuent à une excellente densité de puissance de 20W/in³ dans un boîtier demi-brique standard mesurant seulement 2,28" x 2,40" x 0,67" (57,9mm x 61,0mm x 17,0mm).

Avec une consommation à vide inférieure à 150mW, les modèles ASB75 réduisent de manière significative les besoins en énergie en veille des équipements finaux, leur permettant ainsi de répondre aux normes d'efficacité modernes.

Les unités sont conformes à la CEM, aucun composant externe n'étant nécessaire pour répondre à la norme EN55032 niveau B pour les émissions conduites et rayonnées, ainsi qu'à la norme EN61000-4 pour l'immunité. La conformité aux normes de sécurité UL/EN/IEC62368-1 est également en standard.

Les appareils sont dotés d'une protection intégrée contre les surchauffes, les surintensités, les surtensions et les courts-circuits de sortie, protégeant ainsi l'appareil ainsi que toute charge qu'il alimente.

Une température de fonctionnement sur la plaque de base de -40°C à +85°C garantit que les dispositifs ASB75 sont adaptés à une large gamme d'environnements d'application, tandis que l'encapsulation complète augmente la fiabilité dans les environnements difficiles et les applications qui nécessitent des dispositifs robustes.

La série ASB75 est disponible chez Digi-Key, Farnell, Mouser, RS Components, les distributeurs régionaux agréés, ou directement chez XP Power et offre une garantie de 3 ans.  

Plus d'informations - ASB75 Series