Press Releases

Une alimentation externe compacte 65 Watt niveau VI qui convient aux applications médicales et industrielles
XP Power annonce la série ALM65 d’alimentations externes 65W. Ces alimentations compactes mesurant 33.5 x 125.5 x 55.5 mm, répondent au niveau VI du dernier standard en matière d’économie d’énergie en place depuis Février 2016. Ce nouveau standard stipule des valeurs plus basses pour la consommation à vide pour assurer une économie d’énergie quand l’alimentation est déconnectée et l’augmentation du rendement moyen pour diminuer les pertes quand la charge est connectée.
Les alimentations sont homologuées à la fois ITE EN/UL 60950-1 et IEC60601-1 / ANSI/AMMI ES60601-1 à l’édition 3 de la norme médicale, ont un courant de fuite max de 250 uA et fournissent deux niveaux de protection patient (2 MOPP). L’ALM65 fonctionne de 80 à 264 VAC avec la pleine puissance disponible à partir de 90 VAC. Tous les modèles peuvent être spécifiés soit en classe I ou en classe II. En option, la version en classe I peut être commandée avec un étrier de maintien du cordon d’entrée sur l’alimentation. L’ALM65 répond au niveau B de la norme EN55011 pour les émissions conduites et rayonnées et la norme CEM médicale Edition 4.
Le boitier est entièrement étanche IP32, et les faces sont lisses permettant un nettoyage plus facile dans les applications cliniques. Utilisable dans la plupart des environnements, l’ALM65 peut fonctionner dans la gamme de température de 0 à 60°C avec une décroissance au-dessus de + 40°C.
La série ALM65 est disponible chez Farnell, element14, Digi-Key, les distributeurs agrées ou directement chez XP Power et offre une garantie de 3 ans.