Press Releases

Châssis et convertisseurs DC-DC sur rail DIN
XP Power a annoncé aujourd'hui la disponibilité de deux nouvelles séries de convertisseurs DC-DC à large plage d'entrée. Leur spécification flexible permet aux appareils de tensions incompatibles d'être facilement intégrés dans les systèmes industriels.
Les séries DTJ15 et DTJ20 sont conçues pour faciliter l'installation et l'utilisation. Ils peuvent être installés sur un châssis ou un rail DIN et connectés via des bornes à vis et ne nécessitent aucun composant supplémentaire pour la protection ou la conformité CEM.
La série offre une puissance de 15 W ou 20 W et convient à une grande variété d'applications, notamment la surveillance et le contrôle des processus, la robotique industrielle, les ascenseurs et les trottoirs roulants, la surveillance de la sécurité, les systèmes de jeu, le contrôle des portes, les communications et la télémétrie pour n'en nommer que quelques-uns.
Une caractéristique clé des nouveaux convertisseurs DC-DC est leur large plage d'entrée (4: 1) couvrant les plages de 9VDC à 36VDC et de 18VDC à 75VDC, idéale pour une variété de sources d'entrée, y compris plusieurs tensions de batterie nominales et alimentations de véhicule, éliminant le besoin de plusieurs Solutions DC-DC.
Les deux séries offrent un total de 14 variantes en sortie unique (3,3 V, 5,0 V, 12,0 V et 15,0 V) ou double sortie (± 5,0 V, ± 12,0 V et ± 15,0 V) dans les deux plages d'entrée. Celles à sortie simple permettent d’ajuster la tension de sortie à ±10% pour s'adapter aux chutes de tension dans le câblage lorsque la charge est située à distance. Une entrée marche/arrêt à distance permet aux convertisseurs d'être contrôlés par un logiciel permettant aux installations distantes d'être exploitées efficacement.
La protection contre les inversions de polarité offre une tranquillité d'esprit en cas de câblage incorrect par inadvertance des appareils pendant l'installation tandis que la protection intégrée de l'entrée et de la sortie garantit que la charge et le convertisseur DC-DC sont toujours protégés en cas de défaut.
3-La conformité à la norme EN55032 classe A sans avoir besoin de composants externes signifie qu'aucun travail supplémentaire n'est requis pendant l'installation pour atteindre la conformité CEM. Les convertisseurs DC-DC peuvent fonctionner à des températures aussi élevées que 100 ° C, permettant une utilisation dans des environnements difficiles ainsi que dans des environnements scellés (tels que les boîtiers IP67) où il n'y a pas de flux d'air forcé. La capacité de fonctionner à des altitudes allant jusqu'à 5000 m garantit que les DTJ15 et DTJ20 peuvent être déployés dans le monde entier
Les séries DTJ15 et DTJ20 sont disponibles auprès de Digi-Key, Farnell, Mouser, RS Components, des distributeurs régionaux agréés ou directement auprès de XP Power et offrent une garantie annuelle.