Press Releases

Nouvelle alimentation AC-DC sans ventilateur de 600 W pour les applications médicales (BF) et ITE / industrielles
XP Power a lancé une nouvelle série d'alimentations AC/DC de 600 W refroidies par convection. Ces alimentations ultra-compactes fournissent une puissance à pleine charge dans un large éventail de conditions sans refroidissement supplémentaire.
La série UCH600 est idéale pour une utilisation où aucun air forcé n'est disponible, ou le bruit du ventilateur ou la pénétration de saleté n'est pas souhaitable. Cela inclut les dispositifs médicaux, ainsi que ceux nécessitant une protection des patients BF, qui doivent fonctionner en mode silencieux. Ainsi que les applications électroniques ou industrielles dans des environnements où la pénétration de saleté serait exacerbée par la convection forcée de l’air, ou lorsque le bruit audible et les problèmes de fiabilité du ventilateur posent un problème.
Les alimentations répondent à la norme EN55011/32 classe B pour les émissions conduites et rayonnées avec une marge importante, et procure donc un faible risque pour l'intégration et l'approbation de système dans l'équipement final. La conformité aux harmoniques de classe C rend la UCH600 idéale pour les applications d'éclairage et d'affichage.
Les niveaux élevés du rendement (jusqu'à 95%) minimisent la chaleur perdue et garantissent que les alimentations de la série UCH600 peuvent fournir leur pleine puissance nominale (600 W) à des températures ambiantes jusqu'à + 50 ° C, même à faible tension d’entrée. À 70°C, une puissance totale de 300 W est disponible sans aucune forme de refroidissement par air forcé. Pour les conceptions d'équipement dans lesquels un refroidissement par air forcé est utilisé, une alimentation pour un ventilateur auxiliaire de 12V / 0,6A est disponible.
La série UCH600 possède des homologations de sécurité mondiales pour les applications ITE/industrielles et pour les soins de santé, notamment IEC60950-1, IEC/EN/UL62368-1 et IEC/EN60601-1 3e édition.
L'alimentation compacte et discrète ne mesure que 8,0 "x 5,0" x 1,57 ", offrant une densité de puissance impressionnante de 9,5 W /in3. Sa construction en U et son profil bas permettent une installation facile et flexible dans une large gamme d'applications.
La série UCH600 est disponible auprès de Digi-Key, Farnell, Mouser, RS Components, des distributeurs régionaux agréés ou directement auprès de XP Power avec une garantie de 3 ans.