Press Releases

XP Power lance de nouvelles alimentations de classe II de 500W pour les appareils médicaux, y compris les applications BF.
XP Power a annoncé une nouvelle gamme d'alimentations 500W AC-DC qui fournissent une certification en sécurité électrique de classe II, incluant une isolation de classe BF, pour une utilisation dans les dispositifs médicaux nécessitant une installation de classe II (sans terre) et une excellente performance CEM.
La série PBL500 offre des niveaux de puissance allant jusqu'à 500W en refroidissement forcé ou lorsqu'elle est équipée d'un ventilateur intégré et de 250W en refroidissement par convection naturelle. La série accepte une plage de tension d'entrée universelle de 80VAC - 264VAC à 47Hz à 63Hz et offre des tensions de sortie simples de 12V à 57V. Avec la même série, les concepteurs de systèmes peuvent couvrir de nombreuses applications.
La série est disponible en deux formats mécaniques. Les unités à canal en U fournissent 250W lorsqu'elles sont refroidies par convection et 450 - 500W avec un refroidissement externe à air forcé. La version avec un couvercle et un ventilateur intégré sur le dessus pour un refroidissement à vitesse variable avec un faible niveau sonore, offre une solution complète de 450 à 500 W.
Le produit a un faible courant de fuite pour le patient et fournit 2 x MOPP entre l'entrée et le boîtier, 2 x MOPP entre l'entrée et la sortie et 1 x MOPP entre la sortie et la masse. L'isolation entre l'entrée et le boîtier et entre l'entrée et la sortie est de 4000VAC et entre la sortie et la terre de 1500VAC. Les émissions conduites et rayonnées sont de classe B, et la série est conforme aux normes IEC/ES/EN 60601-1 édition 3.1 et 60601-1-2 édition 4
La série PBL500 comprend une alimentation de secours de 5V, une protection contre les surtensions et les surintensités, une détection à distance et un arrêt thermique. Un signal "AC OK" et une commande à distance de marche/arrêt sont également disponibles. La version canal U fournit également une sortie 12V 0,3A adaptée à l'alimentation des ventilateurs pour le refroidissement du système.
La série PBL500 est disponible dès maintenant auprès de Digi-Key, Farnell, Mouser, RS Components, des distributeurs régionaux agréés, ou directement auprès de XP Power et bénéficie d'une garantie de 3 ans.