Press Releases

Avec un faible profil, les modules d'alimentation AC-DC triphasés 5 kW, offrent une conception compacte et une intégration facile

XP Power a annoncé l'ajout d’une nouvelle version bas profil, à sa série HPT5K0 de modules d'alimentation AC-DC 5 kW à haute densité de puissance et haut rendement. En commun avec les produits existants de la gamme, les nouvelles unités HPT5K0-L disposent d'une entrée triphasée, trois fils et terre, 180 à 528VAC et elles sont homologuées ITE / agences industrielles et médicales.

Les nouvelles unités désignées «-L» sont fournies dans un boîtier en montage sur châssis d’une hauteur de seulement 63 mm (2,5 ") et d’une empreinte de 254 mm x 336 mm (10" x 13,25 "). Avec 5 kW de puissance disponible et des rendements allant jusqu'à 94%, ces unités offrent une excellente densité de puissance dans un format compact.

La flexibilité inhérente aux unités HPT5K0-L et le positionnement réfléchi des connexions d'entrée et de sortie ainsi que des bornes de signal permettent de les combiner facilement en série ou en parallèle. Ainsi, les unités HPT5K0-L sont un élément de base économique pour développer des systèmes haute puissance jusqu'à 25 kW et plus avec des tensions de sortie de 60 VDC à 400 VDC.

Les ajustements de la tension de sortie (0-105%) et du courant de sortie (0-110%) sont simplifiés par la fourniture d'interfaces de commande analogiques et numériques. De plus, une interface utilisateur graphique (GUI) prend en charge le développement du système et permet la définition de profils utilisateur uniques. En conséquence, les unités peuvent être rapidement configurées pour s'adapter à une multitude d'applications finales sans aucun ajustement matériel. Ceci, associé à la possibilité d'utiliser la même unité de base pour plusieurs applications, réduit les coûts de fabrication grâce à un gain de temps et des économies d'échelle.

Il existe trois modèles dans la gamme offrant des tensions de sortie de 60VDC, 100VDC et 200VDC avec une plage d'entrée universelle de 180-264VAC jusqu'à 3kW, et 342-528VAC pour des sorties jusqu'à 5kW. Les unités présentent des vitesses de balayage de sortie très rapides de <40 ms, ce qui les rend bien adaptées aux applications de test difficiles. Un ventilateur à commande thermique maintient un refroidissement suffisant avec un minimum de bruit audible.

La série HPT prend en charge les bus série I²C, RS232 et RS485 sur plusieurs protocoles numériques, notamment PMBus, CANopen, MODBUS et SCPI, offrant ainsi de la flexibilité aux concepteurs.

Applications multiples, y compris l'électronique industrielle, technologie, la fabrication de semi-conducteurs et les utilisations médicales ainsi que pour des LED à haute puissance pour le durcissement et le chauffage UV, les équipements de combustion, les lasers, les contrôleurs de moteur, l'impression industrielle (2D et 3D), la recharge de véhicules électriques, les équipements de test et de mesure , les appareils de simulation de batterie et d'imagerie médicale, qui bénéficieront tous des unités HPT5K0-L.

Afin de prendre en charge ces applications, les alimentations sont approuvées selon un large éventail de normes de sécurité internationales, notamment UL / EN / IEC60601 et UL / EN / IEC62368. De plus, les unités HPT5K0-L sont qualifiées pour l'immunité CEM dans les environnements électriques difficiles et les émissions selon l’EN55011 ou l’EN55032 sont Classe B pour le conduit et Classe A pour le rayonnée, garantissant un fonctionnement fiable et une facilité d'intégration ainsi que l'accélération du processus d'obtention des approbations au niveau du système.

Pour plus de flexibilité sur plusieurs applications, commander le produit sans le suffixe -L fournira la même solution d'alimentation dans un format de 127 mm x 127 mm x 330 mm (5 x 5 x 13 ”).

La série HPT5K0-L est disponible chez Digi-Key, Farnell, Mouser, RS Components, les distributeurs régionaux approuvés, ou en direct avec XP Power et offre une garantie de 3-ans.

Plus d'informations - HPT5K0-L Series